Solutions de remplissage et d’emballage des liquides à contrôle de précision
Permettent des opérations cohérentes de remplissage et de finition de liquides stériles
Dans l’environnement exigeant des opérations de remplissage pharmaceutique, même des écarts mineurs peuvent compromettre la qualité ou la conformité. Avec les technologies de contrôle intelligentes, les vannes aseptiques, les systèmes de mouvement et les solutions énergétiques validées, les fabricants peuvent gérer de manière fluide le remplissage, le scellage, la détection de fuites et l’emballage. Des architectures évolutives et une automatisation modulaire garantissent des performances fiables sur une variété de types de contenants, tandis que la gestion intégrée des données facilite la préparation aux audits et l’assurance qualité.
Les solutions de finition de remplissage de liquide en action
Les opérations de remplissage et d’emballage doivent atteindre un rendement élevé et une qualité exceptionnelle. Nos technologies intégrées aident les fabricants à obtenir des dosages répétables, des transitions stériles et une fermeture sûre dans des environnements aseptiques. Du contrôle de débit de précision aux composants électriques classés IP67, ces solutions permettent aux équipes de répondre aux exigences réglementaires, de réduire la variabilité des lots et de maintenir l’intégrité du procédé en temps réel.
Optimisation de la précision du remplissage grâce à une automatisation intelligente
Les vannes, les régulateurs et les débitmètres Emerson assurent la gestion du processus d'embouteillage et optimisent la durée des cycles. Les régulateurs en une seule étape offrent des performances régulières en matière de purge, d'inertage, d'insertion haut débit, de traitement thermique et de blindage de gaz lors du processus d'embouteillage. Les débitmètres massiques compacts et automatiques permettent des remplissages rapides. La mesure des niveaux de volume massiques plutôt que du poids permet un embouteillage plus précis et plus contrôlé. Cette approche d'une précision de 0,05 % permet de réduire les pénalités liées aux remplissages insuffisants, ainsi que les pertes, afin de réaliser d'importantes économies sur l'ensemble de la durée de vie du débitmètre.
Électrovannes ASCO™
Électrovannes à grande vitesse, qualité salle blanche, pour un contrôle précis dans les environnements aseptiques.
Transmetteur compact Micro Motion 1500 pour dosage et conditionnement
Le transmetteur compact monté sur rail DIN avec traitement numérique MVD offre un contrôle précis et en temps réel du remplissage et garantit l’intégrité des mesures, même en présence de gaz entraîné et lors de la prédétermination à partir de l’état vide.
Îlot de distribution AVENTICS™ série AV
Cet îlot de distribution modulaire est conçu pour une intégration flexible dans des plate-formes d’automatisation compactes.
Documents relatifs aux solutions de remplissage et d’emballage des liquides
Accédez aux guides techniques, études de cas et spécifications produits consacrés aux procédés de remplissage et d’emballage des liquides. Ces ressources mettent l’accent sur les solutions d’Emerson en matière de dosage précis, de contrôle de la contamination et de conformité réglementaire, ce qui aide les fabricants à garantir l’intégrité des produits et l’efficacité opérationnelle dans la production de médicaments stériles.
Groupes commerciaux dans le remplissage et l’emballage des liquides
Le remplissage et l’emballage des liquides nécessitent une approche technologique collaborative, intégrant les systèmes de contrôle, la pneumatique, les dispositifs de contrôle final et la conformité environnementale. Nos groupes commerciaux apportent une connaissance approfondie du domaine et de l’innovation en matière de produits à chaque étape du processus, en soutenant la production aseptique, la surveillance en temps réel et les stratégies de maintenance réactives.
Automatisation discrète
Instruments de mesure
Foire aux questions (FAQ)
Explorez la foire aux questions sur les opérations de remplissage et d’emballage des liquides dans les secteurs pharmaceutique et des biotechnologies. Découvrez comment l’automatisation, l’intégrité des données et les stratégies de contrôle avancé garantissent la stérilité, la précision et la conformité réglementaire lors de la préparation finale du médicament.
Le remplissage et l’emballage des liquides constituent l’étape finale de la fabrication de produits pharmaceutiques, au cours de laquelle des produits médicamenteux stériles, nécessitant une haute précision et un contrôle rigoureux de la contamination, sont remplis dans des flacons, seringues ou ampoules, puis scellés pour la distribution.
Il garantit que les produits pharmaceutiques finaux sont remplis aseptiquement, dosés avec précision et correctement scellés afin de maintenir la stérilité, l’efficacité et la conformité réglementaire.
Les opérations de remplissage et de dosage doivent être conformes aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur (cGMP), y compris la manipulation stérile, les contrôles environnementaux, les protocoles de validation et la documentation complète en vertu de la section 21 du CFR partie 11.
Les opérations de finition de remplissage doivent relever les défis associés au maintien de conditions aseptiques, à la précision des volumes de remplissage, à la gestion de la fiabilité des équipements et au respect de normes réglementaires strictes.
Oui, les technologies à usage unique sont de plus en plus utilisées pour les petites séries ou les thérapies personnalisées, offrant des délais de production plus courts, une validation de nettoyage réduite et un risque moindre de contamination croisée.
La surveillance environnementale continue garantit que les conditions des salles blanches sont conformes aux normes ISO, en détectant toute contamination potentielle avant qu’elle n’ait un impact sur la qualité des produits.