Expertise et technologie pour améliorer les opérations

Synthèse organique pharmaceutique

La synthèse organique pharmaceutique exige une qualité constante, un contrôle précis et une traçabilité réglementaire complète. Qu’il s’agisse d’augmenter les résultats de laboratoire jusqu’à la production commerciale ou de gérer les complexités des procédés en lots en plusieurs étapes, les fabricants ont besoin de solutions intégrées qui simplifient les flux de travail, renforcent la fiabilité des procédés et réduisent les délais de mise sur le marché. L’automatisation avancée, la visibilité sur les données en temps réel et les outils de performance des équipements permettent une production sûre et efficace des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à tous les stades.

Man seating in front of the monitors
Améliorer le développement et la fabrication d’API

Simplification de la synthèse grâce aux technologies intégrées

Optimisez le contrôle, réduisez la variabilité des lots et garantissez la conformité aux bonnes pratiques de fabrication (BPF), du développement à la production

Dans la synthèse organique pharmaceutique, chaque étape de la réaction est importante. Des réactions thermosensibles à la récupération de solvants et au contrôle des lots, l’environnement d’automatisation unifié améliore la visibilité et le contrôle, tout en réduisant la variabilité. Nos solutions flexibles et intégrées, des systèmes de contrôle-commande aux plates-formes de fiabilité, vous aident à préserver la production, à maintenir la qualité et à répondre aux normes réglementaires en constante évolution, sans sacrifier le rendement.

Favoriser la cohérence et la conformité

Les solutions de synthèse organique en pleine action

L’amélioration de la synthèse organique pharmaceutique commence par une base numérique solide. Des systèmes d’automatisation intelligents et des outils de surveillance prédictive aident à optimiser chaque étape du procédé, de la manipulation des matières premières au contrôle des réactions et à la purification. En connectant les opérateurs à des informations en temps réel et en automatisant les tâches manuelles, ces solutions optimisent la répétabilité des procédés, réduisent le risque opérationnel et accélèrent le délai de mise sur le marché. Le résultat est une approche plus agile et efficace de la production d’API, qui respecte les normes de qualité mondiales.

Technologies de plate-forme soutenant l’excellence des procédés API

image

Dans le domaine de la synthèse organique, augmenter le rendement tout en réduisant les coûts de production demeure un objectif fondamental. Cependant, la défaillance d’un équipement clé peut engendrer des risques opérationnels, accroître les coûts de maintenance et même entraîner la perte d’un lot entier. Les spécialistes en contrôle des procédés et les conseillers en affaires d’Emerson peuvent vous aider à élaborer une solution rentable à l’aide de systèmes complets de contrôle et de gestion des équipements. Ces solutions visent à améliorer l’utilisation des équipements, à réduire les temps d’arrêt non planifiés, à accroître le débit et à maximiser le rendement.

Découvrir l’expertise de notre portefeuille de technologies

Groupes commerciaux dans le domaine de la synthèse organique

Notre vaste portefeuille de groupes d’activité combine des technologies éprouvées qui prennent en charge l’ensemble du cycle de vie de la synthèse organique pharmaceutique, de l’automatisation à la régulation du mouvement, en passant par la régulation du débit et l’instrumentation de précision. Découvrez comment chaque groupe contribue à permettre des procédés de synthèse cohérents, sûrs et traçables à grande échelle.

Informations sur les procédés de produits pharmaceutiques

Foire aux questions (FAQ)

Explorez les questions fréquemment posées sur la synthèse organique dans la fabrication pharmaceutique. Découvrez comment l’automatisation, le contrôle du procédé et les technologies de pointe permettent une synthèse cohérente, modulaire et conforme des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

La synthèse organique est le processus de construction de composés chimiques complexes à partir de composés plus simples. Dans l'industrie pharmaceutiques, elle est utilisée pour produire des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par le biais de réactions chimiques précises et contrôlées.

Le contrôle du procédé garantit que chaque étape de la synthèse chimique est réalisée dans des conditions étroitement contrôlées, améliorant la qualité du produit, le rendement et la cohérence des lots tout en réduisant la variabilité et les risques.

L’automatisation améliore la répétabilité, réduit l’erreur humaine, optimise le recueil de données et prend en charge la conformité avec les réglementations des BPF. Elle permet également la surveillance et le contrôle en temps réel pour optimiser les conditions de réaction.

L’augmentation d’échelle peut introduire une variabilité dans le mélange, le transfert de chaleur et le temps de réaction. Des outils avancés de contrôle du procédé, de modélisation et de simulation des procédés permettent d’atténuer ces risques et de garantir une mise à l’échelle réussie, du laboratoire à la production.

La synthèse en débit continu permet une entrée constante des réactifs et une sortie de produit, améliorant le contrôle des réactions, la gestion de la chaleur et la sécurité. Elle complète la synthèse traditionnelle par lots pour certaines applications de produits pharmaceutiques.

Les outils PAT permettent la surveillance en temps réel des paramètres critiques tels que la concentration, la température et le pH, pour un meilleur contrôle de la cinétique réactionnelle et des caractéristiques de qualité.