Énergie modulaire et fiable pour des paysages énergétiques en mutation

Micro-réseaux

Les micro-réseaux transforment la manière dont les installations critiques, les opérations industrielles et les communautés gèrent l’énergie, en améliorant la fiabilité, la flexibilité et le développement durable. En intégrant des ressources énergétiques distribuées (DER) telles que le solaire, l’éolien, le stockage par batteries et les groupes électrogènes de secours, les micro-réseaux permettent une indépendance énergétique locale et une réponse rapide aux perturbations du réseau. Les systèmes de contrôle-commande avancés assurent des transitions fluides entre les modes connectés au réseau et en îlotage, fournissant une alimentation résiliente et efficace là où elle est la plus nécessaire.

Solutions de micro-réseau pour les environnements électriques dynamiques

Amélioration de la résilience énergétique

Alors que les systèmes énergétiques deviennent plus décentralisés et complexes, les micro-réseaux offrent une solution locale pour optimiser la production et la distribution d’électricité. Qu’il s’agisse de soutenir des opérations industrielles isolées ou de fournir une alimentation de secours aux infrastructures critiques, les micro-réseaux améliorent la disponibilité, réduisent les émissions et maximisent l’utilisation des ressources renouvelables. Les systèmes intelligents de contrôle-commande et de surveillance permettent aux opérateurs de gérer les équipements énergétiques en temps réel, en équilibrant avec précision et agilité la charge, le stockage et la production.

La technologie à l’œuvre

Solutions appliquées dans les micro-réseaux

Des technologies de contrôle et d’automatisation avancées sont au cœur d’opérations fiables et efficaces des micro-réseaux. Face à l’évolution des besoins énergétiques, ces solutions appliquées permettent des systèmes électriques plus intelligents et réactifs, capables d’optimisation en temps réel, de transitions de mode transparentes et de gestion adaptative des charges. Ces technologies prennent en charge une large gamme de configurations de micro-réseaux, des systèmes de type campus aux sites industriels éloignés, tandis que la cybersécurité intégrée, les outils de diagnostic et de surveillance à distance renforcent la visibilité, la résilience et la confiance opérationnelle.