Renforcer l'optimisation du stockage de l'énergie

Système de stockage d’énergie par batterie (BESS)

Libérez tout le potentiel de vos systèmes de stockage de l'énergie de la batterie grâce à des solutions de gestion avancées. Nos technologies offrent un contrôle et un suivi en temps réel qui optimisent la valorisation énergétique, réduisent les coûts et renforcent la fiabilité.

Woman Futuristic Interface Screen
Contrôle complet pour la gestion de la batterie

Optimisation du stockage de l'énergie pour les systèmes d'alimentation modernes

Amélioration des performances et de la rentabilité grâce à une gestion intelligente de l'énergie

Dans le paysage dynamique actuel de l'énergie, une gestion efficace du stockage des batteries est cruciale. Nos solutions offrent des systèmes de management de l'énergie (EMS) modulaires et éprouvés sur le terrain, qui offrent une visibilité opérationnelle claire, permettant une meilleure prise de décision et des revenus plus élevés. Que ce soit pour des systèmes à batteries autonomes ou des applications hybrides, notre technologie garantit des performances, une sécurité et une rentabilité optimales.

Offrir des avantages concrets

Les solutions du système de stockage de l’énergie des batteries en action

Nos systèmes de management de l'énergie des batteries sont déployés dans diverses applications, offrant des avantages tels que l’arbitrage de l’énergie, le nivellement de la charge et les services de réseau. En intégrant des stratégies de contrôle avancé, nous aidons les opérateurs à maximiser leurs revenus, à garantir la fiabilité du système et à soutenir leurs objectifs en matière d’énergie durable.

Optimisation des cycles de charge et de décharge

image

Optimisez l’arbitrage énergétique et maximisez vos revenus en programmant automatiquement votre système de stockage d’énergie par batteries pour qu’il se charge pendant les périodes à faible coût et se décharge aux moments où les tarifs sont élevés. Grâce à des algorithmes avancés et à des données en temps réel, notre système anticipe les variations de prix et garantit une gestion optimale de l’énergie. Intégrez-vous parfaitement, surveillez les performances et personnalisez les paramètres grâce à notre interface conviviale pour optimiser le stockage et la commercialisation de l’énergie.

Optimisation du stockage de l'énergie pour la fiabilité du réseau

Foire aux questions (FAQ)

Le système de management de l'énergie pour les systèmes de stockage d’énergie à batterie est essentiel pour un fonctionnement efficace et l’intégration du stockage de l’énergie dans les systèmes d'Énergies renouvelables. Cette FAQ répond aux questions clés sur la manière dont nos solutions soutiennent la transition énergétique : amélioration des performances des batteries, prolongation de la durée de vie des systèmes et équilibrage du réseau en temps réel.

Un système de management de l'énergie des batteries (BEMS) est un système de contrôle-commande qui surveille, gère et optimise les performances des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Il coordonne l'ensemble des composants électriques : systèmes de gestion de batterie (BMS), convertisseurs d'énergie (PCS), équipements auxiliaires et systèmes de support, notamment dans les applications d'énergies renouvelables et hybrides.

Un système de gestion de l’énergie garantit des performances optimales des BESS, empêche les décharges excessives ou profondes, soutient la stabilité du réseau et aide à intégrer les sources renouvelables intermittentes telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

Il collecte des données en temps réel sur la température de la batterie, les niveaux de charge, la tension et l’intensité. Sur la base de ces données, il gère les cycles de charge, équilibre les cellules de l’accumulateur et protège le système contre les pannes. De plus, il peut intégrer des outils d’analyse prédictive et une surveillance en temps réel des données afin d’améliorer les processus de prise de décision, de maintenir la santé du système et d’accroître la fiabilité et la durabilité globales de l’énergie.

Les plateformes BEMS prennent en charge diverses technologies de batteries : lithium-ion, plomb-acide, batteries à flux redox et autres chimies avancées, aussi bien pour les réseaux électriques que pour les systèmes d'énergie distribuée.

Les BEMS permettent aux systèmes de stockage d'énergie de participer à la gestion de la demande, à l'écrêtement des pointes, à la régulation de fréquence et à l'alimentation de secours lors des pannes du réseau.

Oui, les solutions BEMS avancées sont modulaires et évolutives, ce qui permet d'intégrer de manière transparente une capacité de batterie supplémentaire ou des ressources renouvelables.