Le nouveau logiciel d’interface E/S d’Emerson aide à la préparation de l’avenir des opérations et réduit les coûts de modernisation jusqu’à 40 %
Grâce à DeltaV™ IO.CONNECT, permettant la pérennisation de leurs E/S, les entreprises peuvent améliorer leurs performances en passant à un système de contrôle plus moderne tout en maîtrisant leurs dépenses d’investissement et en atténuant les risques. Image haute résolution
DeltaV IO.CONNECT permet aux fabricants de conserver l’infrastructure d’E/S existante, de réduire les temps d’arrêt, d’accélérer le retour sur investissement et d’accroître la souplesse des dépenses en capital
AUSTIN, Texas (12 octobre 2022) – Emerson, leader mondial en logiciels et en ingénierie, a lancé DeltaV™ IO.CONNECT, un nouveau service logiciel par abonnement conçu afin d’aider les usines à simplifier leur modernisation au moyen d’une architecture ouverte qui permet de passer à des schémas de contrôle plus efficaces sans avoir à remanier complètement l’infrastructure existante. Dans une usine classique comportant des dizaines de milliers de points d’entrée/sortie et de nombreux contrôleurs, cela peut permettre d’économiser des centaines voire des milliers d’heures de travail et jusqu’à 40 % du capital par rapport à ce qui est nécessaire pour une mise à niveau par remplacement intégral.
De nombreuses usines qui utilisent encore des systèmes de contrôle-commande vieux de 20 ou 30 ans ne sont pas en mesure de profiter des avantages des technologies modernes et numériques qui optimisent les opérations et améliorent le développement durable. La modernisation de ces systèmes est compliquée par le temps, la main d’œuvre et les dépenses d’investissement nécessaires à la conversion de l’ancien câblage, des terminaisons et des autres infrastructures sur lesquelles ils sont construits, ce qui laisse les usines « prisonnières » des anciennes technologies de contrôle et des contrats de service coûteux.
DeltaV IO.CONNECT fournit un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de remplacer tout système existant par un nouveau système numérique de contrôle-commande DeltaV tout en laissant en place l’infrastructure d’E/S existante. La solution est proposée comme un composant logiciel par abonnement de l’offre d’assistance Guardian™ Support d’Emerson, ce qui permet aux usines d’être toujours à jour, d’atteindre leurs objectifs stratégiques et de répondre à leurs besoins commerciaux avec une exploitation à l’épreuve du temps. Aucun ancien logiciel de fournisseur n’est nécessaire pour la configuration et la maintenance des E/S.
En conservant les E/S existantes et en laissant le câblage intact, les usines peuvent réduire le temps de transition des nouveaux systèmes de plus de 90 %, ce qui permet de maintenir le rythme de production, de réduire les risques et de minimiser les temps d’arrêt. Une fois que l’interface est installée et que l’usine utilise les nouvelles technologies de contrôle, les techniciens pourront mettre à jour les E/S selon le calendrier de leur choix pendant l’exploitation de l’usine, transférant ce qui était auparavant une dépense d’investissement vers le budget d’exploitation et obtenant un retour sur investissement immédiat grâce à l’amélioration des performances de contrôle du procédé.
« De nombreuses solutions offrant une meilleure visibilité et des performances améliorées sont hors de portée de nombreuses usines qui utilisent encore aujourd’hui des anciens équipements, a déclaré Claudio Fayad, vice-président de la technologie pour la division Process Systems and Solutions d’Emerson.
"De plus, de nombreux systèmes parmi les plus anciens arrivent en fin de vie, ce qui oblige certaines usines à se moderniser dans des délais très serrés. DeltaV IO.CONNECT permet aux installations industrielles de choisir un système de contrôle-commande numérique doté de toutes les fonctions d’automatisation avancées dont elles ont besoin, tout en évoluant à leur propre rythme pour mieux gérer les pannes et les dépenses d’investissement liées à la transition, a ajouté M. Fayad. »
DeltaV IO.CONNECT sera présenté au Emerson Global Users Exchange, du 24 au 28 octobre 2022 à Grapevine au Texas.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoindre la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.