Emerson met à niveau ses transmetteurs de pression pour une expérience plus rapide et intuitive
Les nouvelles fonctionnalités du transmetteur de pression Rosemount™ 3051 le rendent plus facile à utiliser, fournissent plus d’informations et ajoutent des capacités de diagnostic, ce qui permet d’améliorer l’exécution des tâches de mise en service, de maintenance et de dépannage. Image haute résolution
Les nouvelles fonctionnalités du transmetteur de pression Rosemount 3051 offrent une connectivité mobile réactive, améliorent l’efficacité et rendent les installations plus sûres
SHAKOPEE, Minnesota (7 novembre 2022) – Emerson présente aujourd’hui le transmetteur de pression Rosemount™ 3051 amélioré qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à l’appareil auquel les utilisateurs font confiance depuis plus de trois décennies. De nouvelles fonctionnalités performantes rendent le Rosemount 3051 plus facile à utiliser, fournissent plus d’informations et ajoutent des possibilités de diagnostic, ce qui permet de réaliser plus rapidement les tâches de mise en service, de maintenance et de dépannage. Le Rosemount 3051 offre la même fiabilité et la même qualité que les clients attendent d’Emerson, mais désormais avec des fonctionnalités modernes permettant aux équipes d’être plus efficaces, aux installations d’être plus sûres et aux opérations globales d’être plus rentables.
Les interfaces utilisateur du transmetteur de pression Rosemount 3051 ont été repensées afin d’offrir une structure de menus simplifiée et axée sur les tâches, avec une navigation commune entre les systèmes hôtes et les outils de configuration, pour une expérience utilisateur plus rapide et plus intuitive. Le nouvel indicateur graphique et rétro-éclairé à fort contraste peut fonctionner en huit langues différentes, et ses icônes visuelles donnent un meilleur aperçu de l’état du transmetteur pour une expérience plus intuitive.
La nouvelle technologie sans fil Bluetooth® simplifie les tâches de configuration et de service sans avoir à se connecter physiquement à un appareil, rendant la maintenance plus sûre en éliminant le besoin de monter sur des échelles ou des réservoirs, d’obtenir des permis de travail à chaud ou d’entrer dans des zones dangereuses. Avec quelques entrées simples et une protection par mot de passe intégrée, les utilisateurs disposeront d’une connexion avec des données cryptées entre le transmetteur et l’appareil mobile ou l’outil de configuration.
Les évolutions supplémentaires du transmetteur intègrent des fonctionnalités qui étaient historiquement limitées aux débitmètres et aux transmetteurs de niveau. Dorénavant, les opérateurs peuvent facilement configurer l’appareil pour la mesure du débit ainsi que pour le suivi du débit totalisé. Un configurateur intégré permet de simplifier les mesures de niveau en personnalisant les sorties de niveau. Les mesures de volume sont également possibles pour les types courants de cuves ou même les cuves spécifiques qui nécessitent une table de barémage.
Le Rosemount 3051 facilite l’identification des problèmes dans les boucles d’alimentation et dans les lignes d’impulsion grâce à des diagnostics intégrés. Il peut identifier les problèmes susceptibles d’entraîner la réception de mesures incorrectes par le système de contrôle-commande et de conduire à des décisions compromettant la sécurité et la qualité. Tous les événements de diagnostic sont consignés dans le journal de diagnostic intégré qui permet aux utilisateurs de toujours connaître l’état de l’appareil, même quand ils n’y sont pas connectés. Ces fonctionnalités aident les techniciens de service à traiter les problèmes potentiels plus rapidement en les détectant à un stade précoce, quand ils peuvent encore être corrigés avant de mettre en danger la sécurité des personnes, les opérations et l’environnement.
Les utilisateurs d’aujourd’hui attendent de la technologie qu’elle soit intuitive, mobile et réactive. Avec des indicateurs graphiques améliorés, la technologie sans fil Bluetooth et une plus grande facilité d’utilisation globale, le transmetteur de pression Rosemount 3051 d’Emerson répond aux attentes de modernisation des opérations, rendant plus sûre l’interaction avec les équipements de terrain et plus efficace la gestion de la maintenance et des réparations.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur XFacebookLinkedInYouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui se spécialise dans la fourniture de solutions innovantes aux secteurs industriels essentiels à l’échelle mondiale. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, se rendre sur Emerson.com.