Emerson contribuera à une production carbo-efficiente à partir de la plate-forme Martin Linge d’Equinor en mer du Nord.

Fallback image

Les services de soutien opérationnel d’Emerson aideront Equinor à optimiser l’efficacité de sa production et à réduire la consommation d’énergie et les émissions de la plate-forme Martin Linge. Crédit photo : Jan Arne Wold & Øyvind Gravås/Equinor. Image haute résolution

Services de soutien opérationnel pour optimiser l’efficacité de la production de pétrole et de gaz, réduire la consommation d’énergie et les émissions

STAVANGER, Norvège (15 novembre 2022) – Emerson (NYSE : EMR), leader mondial en matière de logiciels et d’ingénierie, a signé un accord-cadre de cinq ans avec Equinor afin de fournir des services de soutien opérationnel pour assurer la poursuite d’une production pétrolière et gazière sûre et optimisée à partir de sa plate-forme pionnière Martin Linge, située en mer du Nord norvégienne. Le contrat de service, qui comprend des options pour trois périodes supplémentaires de cinq ans, couvre la maintenance et les mises à niveau de la technologie de contrôle, des logiciels et des instruments. Ces technologies contribuent à l’accélération de la production à faible émission de carbone et permettent l’exploitation à distance onshore pour une sécurité accrue du personnel et une réduction des coûts d’exploitation.

Martin Linge est une plateforme importante pour l’extraction de pétrole et de gaz norvégiens, avec des ressources récupérables prévues d’environ 260 millions de barils d’équivalent pétrole. La technologie d’Emerson, son expertise en matière de projets et ses ressources mondiales ont joué un rôle déterminant pour atteindre la première production de pétrole en toute sécurité. Avec l’attribution de ce contrat de service, Equinor bénéficie d’un soutien continu pour optimiser la production, réduire la consommation d’énergie et les émissions, et maximiser le potentiel de développement de la plateforme Martin Linge.

Située à 42 kilomètres à l’ouest d’Oseberg, Martin Linge a été la première plateforme du plateau continental norvégien à être mise en service depuis la côte. Ce méga-projet de 63 milliards de couronnes norvégiennes (7,3 milliards USD) comprend une plateforme de production et un navire flottant de stockage et de déchargement (FSO) ancré en permanence. Ces installations sont alimentées à partir de la côte par le plus long câble maritime à courant alternatif du monde, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de 200 000 tonnes par an. Le pétrole est traité sur le navire de stockage en mer (FSO) avant d’être transporté dans des pétroliers navettes vers le marché mondial, tandis que le gaz est transporté par pipeline jusqu’à St Fergus en Écosse.

« Grâce à ses technologies d’automatisation éprouvées, à ses pratiques de travail collaboratif et à sa grande expérience, Emerson est le partenaire de confiance pour les projets de l’industrie énergétique de cette envergure et de cette importance », a déclaré Mark Bulanda, président exécutif de la division Automation Solutions d’Emerson. « Avec cet accord de service, nous sommes impatients d’aider Equinor à assurer une production continue, sûre et à faible émission de carbone. »

L’attribution du contrat de service fait suite à la mise en œuvre par Emerson d’une solution d’automatisation complète pour le projet, qui intègre son système numérique de contrôle-commande DeltaV™, des instruments de mesure avancés câblés et sans fil, des vannes de contrôle, d’arrêt d’urgence et d’isolement, une technologie de comptage et un logiciel de gestion des équipements. Cette technologie permet l’exploitation de la plateforme et du navire de stockage principalement à partir d’une salle de contrôle à terre à Stavanger, les opérateurs offshore pouvant accéder à l’interface du système de contrôle par le biais d’appareils mobiles de poche, ce qui se traduit par une flexibilité et une efficacité accrues du personnel. Ce contrôle des installations de production permet aux trois équipes d’opérateurs de travailler à terre plutôt qu’en mer, ce qui réduit les risques pour le personnel et minimise les coûts.

Les services d’ingénierie dans le cloud et la technologie de jumeau numérique d’Emerson ont joué un rôle crucial dans la réussite du projet et l’obtention du premier pétrole en toute sécurité. La plateforme Remote Virtual Office (RVO) de la société a permis au personnel de projet du monde entier de collaborer en toute sécurité dans un environnement virtuel d’ingénierie, de mise en service et de test, et cela indépendamment de leur emplacement. Cela a non seulement réduit les exigences en matière de déplacement, ce qui était essentiel en raison des restrictions COVID-19, mais a également eu un impact significatif sur le calendrier, les risques et les coûts du projet. La technologie de jumeau numérique d’Emerson a également permis d’obtenir des avantages significatifs au niveau du projet et de l’exploitation, notamment en simplifiant la mise en service du système de contrôle-commande, en aidant Equinor à former ses opérateurs pour qu’ils puissent expérimenter des scénarios réels avant la mise en service de ce système, et d’apporter des améliorations continues qui permettent l’optimisation de la production et la réduction de la consommation d’énergie et des émissions.

Presse :

Ressources supplémentaires :

À propos d’Emerson 
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.