Le nouveau logiciel d’ingénierie d’Emerson permet d’accélérer la modernisation des usines grâce à l’intelligence artificielle

Fallback image

REVAMP est une solution logicielle avancée révolutionnaire, basée sur le cloud, qui gère la transition des anciennes applications vers un contrôle optimal. Image haute résolution

REVAMP simplifie et accélère la transition vers une architecture automatisée et moderne, réduisant jusqu'à 15 % les coûts d'investissement.

AUSTIN, Texas (le 29 août 2023) – Emerson (NYSE : EMR), leader mondial des technologies et des logiciels, aide ses clients à accélérer et à optimiser la transition de leurs technologies existantes vers une architecture d’automatisation DeltaV™ moderne, qui modernise et numérise les opérations. La solution logicielle avancée REVAMP d’Emerson utilise le cloud computing et l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser jusqu’à 70 % de la configuration du système, réduire les erreurs et le travail de conversion manuelle, et réduire jusqu’à 15 % les coûts d’investissement.

« Trop souvent, les projets de modernisation surprennent les équipes trop tard dans le processus : ils leur réservent des tâches lourdes et imprévues et sont synonymes d’erreurs découlant de conversions manuelles », explique Claudio Fayad, vice-président de la technologie des systèmes de procédé et des solutions chez Emerson. « REVAMP d’Emerson aide les équipes d’ingénierie à moderniser leurs systèmes plus facilement, dans les délais et le budget impartis. Il leur permet aussi de limiter les erreurs et les interruptions de la production. »

Les entreprises qui cherchent à moderniser leurs systèmes de contrôle et de sécurité doivent souvent partir d’un code, vieux de plusieurs dizaines d’années, et organiser sa transition vers un logiciel moderne. La conversion et la documentation manuelles de ce code constituent un processus ardu qui augmente considérablement les besoins en temps et en capital de ces projets. 

Le logiciel avancé REVAMP d'Emerson combine une vaste base de connaissances issue de projets de modernisation similaires avec la bibliothèque d'expérience d'Emerson pour développer des modèles d'IA mis à jour en continu. Chaque système de contrôle modernisé alimente le logiciel REVAMP, créant des algorithmes d'apprentissage qui deviennent constamment plus intelligents et plus rapides pour convertir le code existant. 

L'IA appliquée dans REVAMP informe les équipes de projet des exigences d'ingénierie avant même le début des projets de migration, ce qui facilite la planification. Le moteur IA analyse les fichiers natifs des systèmes de contrôle déjà existants et distribués, des systèmes instrumentés de sécurité ou des sauvegardes d’automate programmable industriel tout en utilisant une bibliothèque globale regroupant des milliers de projets menés à terme afin de trier, choisir et automatiser des tâches d’ingénierie. Le projet de modernisation est automatiquement et totalement documenté et d’importantes sections peuvent être générées dans le système de contrôle DeltaV avec des normes modernes afin de permettre l’utilisation des dernières fonctionnalités.

Les équipes de projet Emerson du monde entier ont accès aux dernières fonctionnalités et bibliothèques de cet outil sûr et basé sur le cloud. Grâce à l'apprentissage automatique intégré, les bibliothèques s'enrichissent et s'améliorent au fur et à mesure que les projets gagnent en efficacité.

Découvrez en plus sur Emerson.com/revamp.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.