Les bioréacteurs Sartorius intègrent la technologie Emerson pour accélérer la mise sur le marché de nouvelles thérapies

Fallback image

Le système de contrôle-commande DeltaV™ d'Emerson est intégré au Biostat STR® Generation 3 de Sartorius, permettant ainsi de simplifier l'intégration de l'équipement et d'accélérer le processus de mise sur le marché. Crédit photo : Sartorius. Image haute résolution

Le système de contrôle-commande DeltaV d'Emerson est intégré de manière native dans les bioréacteurs Sartorius Biostat STR, ce qui permet un fonctionnement semi-autonome et réduit le temps d'intégration de 80 %

AUSTIN, Texas (le 3 août 2023) - Emerson, leader mondial des technologies et des logiciels, a collaboré avec Sartorius, une société biopharmaceutique internationale, pour intégrer nativement la famille de bioréacteurs Biostat STR® Génération 3 au système numérique de contrôle-commande DeltaV™ (DCS) d’Emerson. Le Biostat STR Génération 3 pour DeltaV d'Emerson, une variante de la famille Biostat STR Génération 3, est une solution pré-conçue qui offre une connectivité intuitive pour accélérer et simplifier le processus de mise sur le marché de thérapies qui améliorent la qualité de vie des patients

Le système de contrôle distribué (DCS) d'une usine de fabrication assure une automatisation critique des opérations pour une production plus rapide et plus sûre. Les entreprises du secteur de la santé ont souvent du mal à connecter les équipements de procédé au système d'automatisation de leur usine, car l'ingénierie et la configuration des équipements sont complexes et prennent beaucoup de temps. L'intégration native du Biostat STR Génération 3 au système de contrôle-commande DeltaV d'une usine permet d'éliminer la complexité liée à l'un des composants les plus couramment utilisés dans la fabrication biopharmaceutique. Les bioréacteurs sont spécialement conçus par Sartorius en intégrant des composants DeltaV dès leur conception. La boîte à outils de configuration développée par Emerson et Sartorius dispose d’une bibliothèque de modèles qui fournissent une configuration standardisée. 

Grâce à cette bibliothèque, les équipes peuvent intégrer rapidement et facilement des bioréacteurs dans leur système de contrôle-commande dès la sortie de l’emballage. Les sites de production commerciale peuvent s'attendre à réaliser des économies significatives, jusqu'à 80 % du temps d'intégration de leurs équipements. Cela leur permettra de bénéficier plus rapidement et plus facilement des fonctions et des diagnostics améliorés offerts par le système de contrôle-commande DeltaV. L’automatisation accrue réduit le besoin d’opérations manuelles, ce qui améliore la qualité et accélère la mise sur le marché. 

« L’un des principaux obstacles à la livraison rapide de nouveaux traitements est le temps nécessaire pour connecter un nouvel équipement au système de contrôle-commande de l’usine », a déclaré Nathan Pettus, président de la division systèmes et solutions de procédés d’Emerson. « En travaillant en étroite collaboration avec Sartorius pour intégrer de manière transparente nos technologies et logiciels DeltaV dans les bioréacteurs Sartorius, nous avons conjointement rendu l’un des composants les plus critiques de la fabrication biopharmaceutique prêt à être connecté dès sa sortie de l’emballage, afin d’accélérer la mise sur le marché. » 

Les bioréacteurs Biostat STR Generation 3 intégrés au DCS DeltaV d’Emerson sont construits avec des technologies, notamment le marshalling électronique DeltaV avec dispositifs CHARMs, afin de réduire le câblage et le travail de configuration pendant l’installation. Les bioréacteurs peuvent s’intégrer de manière transparente au contrôleur DeltaV PK d’Emerson ainsi qu’aux contrôleurs de S-Series et de M-Series. Les modèles intégrés fournissent des configurations standardisées pour les utilisations les plus courantes, ce qui permet aux équipes d'utiliser des configurations standard prêtes à l'emploi pour mettre les opérations en ligne rapidement et en toute sécurité, et de modifier rapidement ces opérations pour répondre aux besoins variables du marché.

« L'industrie biopharmaceutique a besoin de solutions d'équipements de bioprocédés modulaires et évolutifs pour répondre à la demande croissante de traitements médicaux innovants permettant aux entreprises de fabriquer rapidement et facilement des thérapies pour répondre aux besoins des patients du monde entier », explique Mario Becker, responsable des technologies de bioréacteurs chez Sartorius. « En intégrant le logiciel et la technologie Emerson dans notre nouvelle variante Biostat STR DeltaV, nous aidons nos clients à mettre rapidement leurs opérations en ligne tout en maintenant la flexibilité, l'évolutivité et les stratégies de bonnes pratiques de fabrication. Ces aspects sont essentiels pour fournir des traitements de haute qualité. »

La facilité de configuration et d'intégration des bioréacteurs Biostat STR Génération 3 avec le système de contrôle-commande DeltaV offre aux fabricants du secteur de la santé la possibilité de construire une usine connectée, une stratégie essentielle pour atteindre le niveau 3 du modèle de maturité de l'usine numérique de Biophorum. En outre, l’accès accru aux stratégies d’automatisation avancées et aux diagnostics du DCS DeltaV contribue à préparer l’usine aux technologies plus prédictives nécessaires pour atteindre le niveau 4. Chaque étape franchie en matière de maturité numérique rapproche les usines d’un fonctionnement autonome. En favorisant une mise en œuvre rapide et reproductible des technologies, cette approche renforce l'agilité des usines biopharmaceutiques et améliore l'efficacité opérationnelle des installations à travers le monde.

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.