Une solution d’infrastructure optimise la virtualisation pour les petits systèmes de contrôle-commande
DeltaV™ Virtual Studio d’Emerson pour infrastructure hyperconvergée Image haute résolution
DeltaV Virtual Studio d’Emerson aide les entreprises à tirer parti des avantages de la virtualisation grâce à une installation plus rentable et plus facile pour les petits systèmes.
AUSTIN, Texas (30 juillet 2024) – Avec la dernière version du DeltaV™ Virtual Studio d’Emerson, le personnel de contrôle peut rapidement déployer des solutions d’infrastructure virtualisées pour de petits systèmes, améliorant les performances tout en assurant des opérations pérennes.
Les fabricants sont confrontés à la complexité de la maintenance de leurs stations de travail et de la gestion des mises à niveau tout au long de leur cycle de vie. Pour les petits systèmes, cela peut s’avérer prohibitif en termes de coûts et de temps et augmente le risque d’une éventuelle interruption des opérations.
Conscient de ces défis, Emerson a conçu la dernière version de Virtual Studio pour faciliter et réduire les coûts d'installation et de maintenance des implémentations virtuelles de DeltaV pour les petits systèmes. Il est possible de créer des stations de travail virtuelles des opérateurs et des serveurs d’applications à l’aide de modèles sans installation de logiciel et de les ajouter au réseau de contrôle sans mappage réseau virtuel compliqué.
Grâce à ce logiciel, les petits systèmes peuvent :
- Réduire le coût total de possession et stimuler les performances grâce à un système virtualisé unifié incorporant la puissance de calcul, la configuration du réseau et le stockage dans une seule plate-forme étroitement intégrée. Cela permet de déployer plus efficacement les systèmes dans les environnements de production, de développement, de test et de formation.
- Réduisez votre consommation d’énergie grâce à une empreinte matérielle plus faible résultant de la consolidation des stations de travail sur des serveurs hôtes afin de réduire le matériel informatique.
- Obtenez une plus grande disponibilité et minimisez les risques en réduisant les temps de récupération des stations de travail grâce au basculement automatique.
En savoir plus en consultant la page DeltaV Virtual Studio for Hyperconverged Infrastructure d’Emerson.
Presse :
- Contacts : Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui se spécialise dans la fourniture de solutions innovantes aux secteurs industriels essentiels à l’échelle mondiale. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.