La nouvelle solution logicielle de gestion de l’énergie des batteries et des équipements d’Emerson améliore le retour sur investissement et la stabilité du réseau

Solution Ovation™ Green BESS d’Emerson

Solutions de stockage d’énergie par batterie (BESS) Ovation™ Green d’Emerson, optimisant le contrôle des batteries avec des blocs fonctionnels personnalisables prêts à être utilisés. La stratégie de contrôle qui en résulte optimise automatiquement les cycles de charge et de décharge ainsi que les interactions avec le réseau, assurant une gestion de la demande rapide, précise et fiable. Image haute résolution

Les solutions de stockage d’énergie par batteries Ovation Green simplifient le contrôle, renforcent la fiabilité, tout en augmentant la flexibilité et la durée de vie des batteries

PITTSBURGH (24 juin 2025) – Emerson, leader en technologie industrielle proposant des solutions d’automatisation avancées, annonce le lancement de solutions spécialisées pour les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), intégrant un logiciel de gestion de l’énergie et des équipements dans son portefeuille Ovation™ Green de solutions pour les énergies renouvelables. En combinant des contrôleurs de centrale éprouvés et conçus spécifiquement, des stratégies de gestion énergétique et un système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA), la Solution BESS d’Emerson relie des dispositifs et systèmes de différents fabricants. Elle agrège et contextualise les données de stockage des batteries pour les transformer en informations exploitables, afin d’optimiser leur utilisation, prolonger leur durée de vie et améliorer la rentabilité, l’efficacité et le développement durable.

Le marché mondial du stockage d’énergie par batteries a atteint un point d’inflexion: les avancées technologiques et la demande mondiale en électricité durable font croître la valeur du stockage des énergies renouvelables et de la gestion des réseaux. Alors que l’Agence internationale de l’énergie prévoit une croissance de la demande mondiale en électricité d’environ 4% par an jusqu’en 2027, les gestionnaires de réseaux se préparent à une augmentation des charges – un changement qui induira des modifications dynamiques sur les marchés de l’énergie. Les sites de stockage par batteries peuvent tirer parti de cette évolution du marché, mais seulement s’ils parviennent à maîtriser les complexités du fonctionnement des systèmes de stockage d’énergie par batteries : données cloisonnées, coûts de maintenance plus élevés et nécessité d’une exploitation flexible pour garantir une gestion de la demande sécurisée, efficace et efficiente.

« Aujourd’hui, les producteurs d’énergie développent de plus en plus des projets hybrides combinant plusieurs sources d’énergie renouvelable – solaire, éolienne, batteries, et plus – regroupées ensemble, a déclaré Bob Yeager, président de la division Énergie et Eau d’Emerson. « Cette large palette d’options leur permet d’obtenir le meilleur retour sur investissement, que ce soit en alimentant directement le réseau lors des pics de demande ou en stockant l’énergie quand la demande est faible. Tirer parti des marchés en constante évolution implique de passer rapidement d’un mode de fonctionnement à un autre, à la demande. Cela exige, à son tour, un système de management de l’énergie par batteries puissant et éprouvé, qui s’intègre parfaitement au système SCADA du site. »

Les solutions Ovation Green BESS incluent une suite d’algorithmes avancés, spécialisée pour batteries, qui rationalise le contrôle des batteries avec des blocs fonctionnels personnalisables prêts à être utilisés. Ces blocs distribuent des points de consigne proportionnés à chaque composant, tels que les onduleurs et les systèmes de gestion de batterie. La stratégie de contrôle qui en résulte optimise automatiquement les cycles de charge et de décharge ainsi que les interactions avec le réseau, assurant une gestion de la demande rapide, précise et fiable. 

La collaboration d’Emerson avec Zitara Technologies, leader des logiciels avancés de gestion de batteries, étend les capacités des solutions Ovation Green BESS en intégrant une gestion de batterie de pointe avec la plate-forme d’automatisation Ovation. La solution améliorée offre aux opérateurs une visibilité instantanée et précise sur l’état de charge et l’état de santé des batteries, améliorant la prévision de la puissance énergétique et de la disponibilité du site et intégrant des fonctions prédictives de sécurité. 

En bénéficiant d’une visibilité accrue et d’un contrôle plus fin sur l’ensemble des batteries, les propriétaires et les opérateurs de BESS peuvent optimiser l’usage des batteries et prolonger leur durée de vie, ce qui améliore la rentabilité, l’efficacité et le développement durable. De plus, l’approche plus standardisée et reproductible de la gestion de l’énergie par batteries permet un déploiement plus rapide sur plusieurs sites, réduit les déplacements sur site et garantit des opérations cohérentes en éliminant la nécessité de former chaque opérateur à une grande variété d’interfaces de gestion des batteries des fabricants d’équipement d’origine (OEM).

Les solutions Ovation Green BESS d’Emerson seront présentées lors de la conférence Ovation Users’ Group du 27 au 31 juillet 2025, à Pittsburgh (Pennsylvanie).


Média :
• Contacts : Contacts médias mondiaux d’Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la communauté Emerson Exchange 365
• Consultez la page de logiciels industriels d’Emerson sur LinkedIn
• Consultez la page de la plate-forme d’automatisation Ovation d’Emerson sur LinkedIn
• Connectez-vous avec Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

 

À propos d’Emerson 
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui se spécialise dans la fourniture de solutions innovantes aux secteurs industriels essentiels à l’échelle mondiale. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Emerson.com.