Emerson propose un logiciel de synchronisation unique en son genre destiné aux systèmes de contrôle de l’énergie et de l’eau

Fallback image

L’outil de curation Ovation™ d’Emerson utilise une synchronisation automatisée intuitive qui permet un déploiement rapide et facile des modifications apportées au système dans les simulations et autres systèmes de contrôle-commande, grâce à un tableau de bord intuitif. Image haute résolution

L’outil de curation Ovation simplifie le contrôle des versions et l’historique des modifications entre les systèmes de contrôle-commande et les simulations de jumeaux numériques
  • L’outil de curation Ovation™ d’Emerson constitue une solution de synchronisation unique en son genre destinée aux systèmes de contrôle-commande et aux jumeaux numériques.
  • Assure l’alignement des jumeaux numériques avec les opérations de l’usine afin d’éviter toute dérive de configuration.
  • Automatise le suivi des modifications et le déploiement pour économiser du temps d’ingénierie.
  • Améliore la gouvernance et le dépannage grâce à l’historique des audits et à l’analyse d’impact.

PITTSBURGH (le 7 juillet 2026) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, a annoncé le lancement de son outil de curation Ovation™, un logiciel de synchronisation unique en son genre destiné aux systèmes de contrôle de l’énergie et de l’eau, qui fournit un moyen simple d’assurer le contrôle des versions et de conserver un historique détaillé des modifications entre plusieurs systèmes Ovation et simulateurs. L’outil de curation automatise la gestion des modifications entre les systèmes de production des centrales électriques et leurs jumeaux numériques afin d’améliorer la précision des tests et de la formation, de gagner du temps en ingénierie et de permettre un dépannage plus rapide ainsi qu’une gouvernance renforcée. 

Un des principaux défis associés à la gestion des jumeaux numériques consiste à s’assurer que la simulation et la production sont correctement synchronisées. Les opérateurs et les ingénieurs apportent régulièrement des modifications aux systèmes de production afin de résoudre des problèmes, d’améliorer les performances et de mettre au point de nouvelles stratégies de contrôle. Au fil du temps, ces modifications entraînent un écart entre la configuration des systèmes de contrôle de l’usine et le modèle de simulation à jumeaux numériques. Le suivi et la mise en œuvre manuels des modifications peuvent nécessiter plusieurs heures de travail des ingénieurs, ce qui rend le processus coûteux en temps et en main-d’œuvre. L’outil de curation Ovation suit automatiquement les modifications apportées au système de contrôle-commande au fil du temps et permet de déployer rapidement et facilement ces modifications vers d’autres systèmes de contrôle-commande et simulations grâce à un tableau de bord intuitif.

« La synchronisation continue d’un jumeau numérique avec les systèmes en temps réel a toujours constitué un défi, et ce défi ne cesse de s’amplifier à mesure que les pénuries de main-d’œuvre rendent plus difficile le recrutement et la rétention de personnel expert » a déclaré Rick Kephart, vice-président de la technologie pour la division énergie et eau d’Emerson. « L’outil de curation d’Ovation aide les équipes à fournir la valeur du cycle de vie du j« L’outil de curation Ovation aide les équipes à créer de la valeur tout au long du cycle de vie du jumeau numérique Ovation d’Emerson, en leur permettant de s’assurer facilement que les simulations restent pertinentes, et en apportant des avantages continus à travers l’amélioration de la formation, des tests, de l’ingénierie et des prévisions. »

Le logiciel d’outil de curation peut être configuré pour s’exécuter à la fréquence souhaitée par l’entreprise (chaque semaine, chaque mois ou de manière ponctuelle) afin d’identifier et de suivre automatiquement toute modification apportée au système de contrôle-commande. Les utilisateurs n’ont plus besoin de procéder à des comparaisons manuelles fastidieuses et ont accès à un historique détaillé des modifications ainsi qu’à des fonctions d’audit depuis un tableau de bord intuitif, qui indique ce qui a été modifié, qui a effectué ces modifications et à quel moment elles ont été effectuées. Cette piste d’audit réduit le risque de modifications non documentées ou inattendues.

Une fois les modifications validées, l’utilisateur peut lancer une synchronisation automatisée entre le système de production et le jumeau numérique, ou entre le jumeau numérique et d’autres systèmes de contrôle-commande Ovation. Avant le déploiement, l’outil d’analyse d’impact par instantané de simulation détaille toutes les perturbations que les modifications entraîneront sur le système cible et propose des solutions.

Grâce à un système de référentiels, l’outil de curation transfère les données entre le système de production et le simulateur tout en assurant leur synchronisation. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi modifier les mêmes équipements et fusionner leurs modifications.

L’outil de curation Ovation sera présenté lors de la conférence 2026 Ovation Users’ Group d’Emerson du 26 au 30 juillet, à Pittsburgh (Pennsylvanie).

Presse :

Ressources supplémentaires :


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.