Emerson accélère le développement de son écosystème Edge pour une intelligence opérationnelle en temps réel à l’échelle de l’entreprise

Emerson's DeltaV™ Live Enterprise View

DeltaV™ Live Enterprise View étend en toute sécurité la visualisation du système de contrôle-commande en temps réel au-delà de la salle de commande. Image haute résolution

DeltaV Live Enterprise View étend en toute sécurité la visibilité des interfaces opérateur à l’ensemble de l’entreprise

 

  • DeltaV Live Enterprise View renforce le leadership d’Emerson en matière d’intelligence opérationnelle en temps réel
  • L’environnement DeltaV Edge étendu renforce l’écosystème Edge distinctif d’Emerson
  • De nouvelles applications étendent la plateforme d’automatisation DeltaV, en s’appuyant sur l’approche éprouvée d’Emerson

AUSTIN, Texas (21 avril 2026) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, continue de faire évoluer les solutions Edge industrielles avec le lancement de DeltaV™ Live Enterprise View, une nouvelle application qui étend en toute sécurité la visualisation en temps réel du système de contrôle-commande au-delà de la salle de commande. Ce nouveau logiciel s’intègre à l’écosystème d’applications Edge d’Emerson, en pleine expansion, et permet aux équipes d’ingénierie, de maintenance, de fiabilité et de direction d’accéder, via un navigateur et en lecture seule, aux affichages en temps réel de l’usine – exactement tels que les opérateurs les voient – sans nécessiter de conversion des affichages, d’efforts d’ingénierie supplémentaires, ni de modification du système de contrôle-commande.

La capacité à agir rapidement et avec détermination dans les marchés volatils d’aujourd’hui constitue un levier essentiel de l’excellence opérationnelle. Cependant, les solutions en couches sans intégration native génèrent de la latence et des coûts d’ingénierie récurrents, freinant ainsi la productivité de l’entreprise. DeltaV Live Enterprise View relève ce défi en s’appuyant sur les capacités Edge innovantes d’Emerson pour fournir les affichages DeltaV Live via un accès navigateur sécurisé et en lecture seule, accessible aux utilisateurs depuis n’importe quel point du réseau disposant d’une connexion Internet.

« DeltaV Live Enterprise View est parfaitement adapté aux organisations qui s’appuient sur le DeltaV Edge Environment comme plateforme sécurisée de données OT-IT », déclare Sean Saul, vice-président chargé des produits pour l’activité systèmes et solutions de procédés d’Emerson. « En tant que l’une des applications à forte valeur ajoutée proposées au sein du DeltaV Edge Marketplace, en pleine expansion, DeltaV Live Enterprise View s’appuie sur la plate-forme d’opérations d’entreprise d’Emerson et sur la vision Boundless Automation pour fournir au personnel d’exploitation concerné une visualisation en temps réel, de niveau opérateur, du système de contrôle-commande via un navigateur web standard – renforçant ainsi la collaboration et améliorant les performances opérationnelles. »
 
La plupart des solutions de visualisation d’entreprise nécessitent la duplication, la transformation ou la refonte des graphiques. En revanche, DeltaV Live Enterprise View restitue automatiquement les graphiques tels qu’ils sont configurés dans DeltaV Live, offrant ainsi une valeur immédiate, visible et adaptée aux rôles. Les utilisateurs de l’entreprise visualisent exactement les mêmes informations que les opérateurs, adaptées à leurs besoins, ce qui réduit les frictions et accélère l’adoption.

La visibilité sécurisée et en lecture seule des opérations offerte par DeltaV Live Enterprise View est assurée via un flux de données unidirectionnel au sein du DeltaV Edge Environment. Le DeltaV Edge Environment assure un accès sécurisé aux données DeltaV entièrement contextualisées, tout en préservant les limites du système.

DeltaV Live Enterprise View rejoint un marketplace existant d’applications puissantes disponibles à l’edge, incluant DeltaV Edge Explorer, DeltaV Agent.Connect ainsi qu’une large sélection d’applications open source, telles que Grafana, Jupyter Notebook et Node-RED. Ces applications permettent aux utilisateurs d’optimiser les opérations à l’échelle de l’entreprise grâce à des analyses avancées, une assistance par IA, des tableaux de bord personnalisables, des tendances, l’analyse des alarmes, l’automatisation des flux de travail et l’investigation des lots.

Alors qu’Emerson poursuit le développement de sa vision pour la plateforme d’opérations d’entreprise – la première plateforme numérique flexible, définie par logiciel et prête pour l’OT, reposant sur un contrôle évolutif, l’IA industrielle et la cybersécurité Zero Trust –, de nouvelles applications comme DeltaV Live Enterprise View continueront de permettre une extension fluide et transparente des capacités, de l’edge à l’entreprise.

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.