Emerson lance les premiers revêtements PEX au monde pour débitmètres électromagnétiques
Débitmètre électromagnétique Rosemount™ avec revêtement en PEX. Image haute résolution
Les revêtements en PEX offrent des performances durables et résistantes à l'abrasion sur l'ensemble de la gamme de débitmètres Rosemount, sans problèmes de conformité liés aux PFAS ni coûts supplémentaires
SHAKOPEE, Minnesota (4 juin 2026) – Aujourd'hui, Emerson a annoncé le lancement de revêtements en PEX pour ses capteurs de débitmètre électromagnétique Rosemount™ 8750W, débitmètre électromagnétique à bride Rosemount 8705 et débitmètre électromagnétique Rosemount MS, conçus pour les applications d'eau/d'eaux usées et d'autres applications de boue ou abrasives. Le nouveau revêtement en PEX offre aux utilisateurs une solution de débitmètre plus durable, sans PFAS et plus économique, qui simplifie la gestion des stocks et la mise en conformité tout en améliorant la fiabilité dans des conditions chimiques agressives.
Les solutions de revêtement existantes ont une résistance relativement faible à l'usure, à la fois face aux attaques chimiques et aux boues abrasives, et émettent des produits chimiques nocifs au fur et à mesure de leur usure. Ces solutions sont également coûteuses à l'achat et à entretenir, l'évasement des revêtements se produisant souvent si les débitmètres ne sont pas installés rapidement ou s'ils sont retirés temporairement puis réinstallés. Les solutions existantes posent également des problèmes de stockage et d'inventaire, car les différentes applications nécessitent différents types de revêtement, un problème aggravé par leur coût relativement élevé.
Pour remédier à ces difficultés, les débitmètres électromagnétiques Rosemount proposent désormais une option de revêtement en PEX qui n’est pas disponible chez d’autres fournisseurs. Cette exclusivité permet aux utilisateurs finaux de répondre aux problèmes liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et aux problèmes de durabilité, sans changer de technologie de mesure ou de fournisseurs.
Les revêtements PEX formulés sans PFAS permettent aux utilisateurs finaux de répondre aux exigences réglementaires, environnementales et aux attentes croissantes du public tout en maintenant les performances des revêtements internes. Cela simplifie la sélection des matériaux et le stockage par rapport aux revêtements à base de fluoropolymères, car ces derniers peuvent différer dans leurs matériaux de construction, selon l’application.
La structure moléculaire réticulée des revêtements en PEX offre une résistance élevée à l’abrasion, ce qui les rend adaptés aux eaux usées, boues et autres applications avec des solides entraînés où l’usure du revêtement peut réduire la durée de vie du produit. Malgré tous ces avantages, les revêtements en PEX sont généralement moins chers que les solutions alternatives. Les revêtements en PEX sont désormais disponibles pour des diamètres de ligne allant jusqu’à 8 pouces, et des revêtements pour les grands diamètres de ligne sont en cours de développement.
Pour en savoir plus, rendez-vous www.Emerson.com/magneticflowmeters
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires :
- Rejoindre la Communauté Emerson Exchange 365
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.