Emerson va automatiser le projet de compression de Shah Deniz, exploité par BP

BP Shah Deniz Compression Project

Construction de la plate-forme de compression de Shah Deniz, dont l’achèvement est prévu en 2029. Crédit photo : BP Image haute résolution

Des systèmes intégrés de contrôle-commande et de sécurité prendront en charge l’exploitation à distance, améliorant ainsi la sécurité, la fiabilité et la production sur une plate-forme offshore normalement sans personnel
  • BP poursuit sa collaboration avec Emerson afin d’optimiser la récupération du gaz et l’efficacité du traitement.
  • Les systèmes intégrés de contrôle et de sécurité assurent le contrôle du procédé, l’arrêt de sécurité, la détection d’incendie et de gaz, ainsi que la gestion de l’alimentation électrique.
  • L’expérience d’Emerson en création de valeur tout au long du cycle de vie des projets permet de réduire la complexité, les coûts et les risques liés aux projets d’envergure mondiale.

ST. LOUIS (le 13 août 2026) – BP a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Emerson (NYSE : EMR), leader mondial de l’automatisation, pour la fourniture de technologies d’automatisation destinées au projet de compression de Shah Deniz, au large des côtes de l’Azerbaïdjan.

Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement d’un partenariat de longue date entre les deux sociétés, Emerson ayant précédemment été le principal fournisseur de solutions d’automatisation pour les développements Azeri Central East et Shah Deniz Phase 2. Dans le cadre de ce nouveau contrat, Emerson fournira des systèmes intégrés de contrôle et de sécurité destinés à améliorer la production, la sécurité et la fiabilité de la nouvelle plate-forme de compression offshore.

Le projet Compression de Shah Deniz, d’un montant de 2,9 milliards de dollars, qui comprend une plate-forme de production offshore alimentée en électricité et fonctionnant normalement sans personnel, représente la prochaine étape du développement du gisement de Shah Deniz, en mer Caspienne. Conçue pour exploiter les gisements de gaz à basse pression et optimiser la récupération globale, la plate-forme sera équipée de quatre compresseurs de 11 MW et servira de centre de compression central pour le gaz provenant des plates-formes Shah Deniz Alpha et Bravo. L’installation sera exploitée à distance depuis le terminal terrestre de BP à Sangachal, situé à 55 km au sud de Bakou.

La solution intégrée d’Emerson comprend son système numérique de contrôle-commande DeltaV™ et son système instrumenté de sécurité DeltaV, qui assurent le contrôle du procédé, l’arrêt de sécurité, la détection d’incendie et de gaz, ainsi que la gestion de l’alimentation électrique. Ensemble, ces systèmes fournissent une visibilité et un contrôle à distance et en temps réel des opérations critiques, ce qui contribue à réduire les coûts d’exploitation tout en améliorant l’efficacité, la sécurité et la disponibilité de la plate-forme.

Contrairement aux approches axées uniquement sur les coûts d’investissement initiaux, Emerson optimise l’ensemble du cycle de vie du projet, améliorant ainsi la prévisibilité des délais, réduisant les coûts et la complexité, et s’adaptant aux changements lorsque cela compte le plus. Les services d’ingénierie numériques basés sur le cloud et la technologie des jumeaux numériques permettent de regrouper les tests virtuels, l’intégration des systèmes et la formation des opérateurs au sein d’un flux de travail connecté.

« Emerson est le principal fournisseur de solutions d’automatisation du projet Shah Deniz depuis plus d’une décennie, ce qui démontre que notre modèle d’exécution de bout en bout, qui a fait ses preuves, apporte bien plus que la simple construction initiale, a déclaré Ram Krishnan, directeur de l’exploitation d’Emerson. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec BP, en déployant des systèmes avancés permettant d’assurer l’exploitation à distance et d’accroître considérablement le profil de production de Shah Deniz. »

Le projet devrait permettre de produire et d’exporter environ 50 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires et environ 25 millions de barils de condensat. La fin des travaux devrait être pour 2029, la première compression de gaz sur la plate-forme Shah Deniz Alpha étant prévue pour 2029 et celle sur la plate-forme Shah Deniz Bravo pour 2030.

 

Presse :

Ressources supplémentaires :

À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.