Qu'est-ce qu'une vanne d'angle pour boues ?
Les vannes d’angle pour boues sont utilisées pour isoler l’écoulement d’un liquide ou d’une boue au moyen d’une tige et d’un disque ascendants qui viennent se fermer contre un siège dans le fluide de la conduite. Le terme « angle » dans le nom provient de l’orientation à 90 degrés de l’orifice. Il a été conçu avec un orifice à 90 degrés pour permettre le retrait des conduites de procédé fortement entartrées.
Les vannes d’angle pour boues sont principalement utilisées dans la production d’alumine, où le procédé requiert une vanne capable d’assurer l’isolement dans des conditions de service érosives et d’entartrage. Cela est possible grâce à une caractéristique unique de la vanne d’angle pour boues, qui polit le siège et le disque afin d’éliminer toute formation de dépôts et de garantir un isolement fiable du débit de procédé.