Qu’est-ce qu’une vanne à boisseau sphérique en C ?
Une vanne à boule en C à double excentration est en principe similaire à une vanne à boule conventionnelle, mais avec une demi-boule qui forme un « C ». Ce boisseau en « C » est décalé sur deux plans, ce qui permet un mouvement à double excentration assurant l’étanchéité par effet de came contre un siège fixe.
La conception AEV avancée d’Emerson offre des performances d’étanchéité supérieures, élimine la cavité problématique de la vanne à boisseau sphérique conventionnelle et dure plus longtemps avec une action d’ouverture et de fermeture sans contact jusqu’au point d’étanchéité.
Cette conception permet une étanchéité étroite indépendante de la pression du procédé et élimine le besoin de ressorts ou de joints dynamiques entre le siège et le corps, souvent à l’origine de problèmes de fiabilité dans les vannes à boisseau sphérique à tourillon classiques.
La conception avancée d’Emerson offre des performances d’étanchéité supérieures et un fonctionnement fiable avec des coûts de maintenance minimaux.
Comment fonctionne une vanne à boisseau sphérique en C ?
Conception
Grâce à sa forme sphérique unique en « C » et à sa conception à double excentration, la vanne à boule ²XC agit le long de deux vecteurs de mouvement pour permettre l’ouverture et la fermeture de la vanne sans frottement ni usure au niveau du siège et du contact « C ».
Vannes à boisseau sphérique en C

Safer Cryogenic Ball Valves
La vanne à boisseau sphérique en C AEV™ ²XC™ d’Emerson est sur le point de révolutionner votre conception des vannes à boisseau sphérique pour l’isolement de vos procédés cryogéniques. Avec sa conception révolutionnaire à boule en « C », la vanne à boule ²XC offre une étanchéité inégalée à la fermeture au couple, tout en améliorant la sécurité, la fiabilité et les performances en matière d’émissions fugitives.