Vannes à obturateur demi-sphérique en V

Les vannes à obturateur demi-sphérique en V Fisher permettent une grande capacité et un contrôle précis dans un large éventail d’applications.

Segmented Ball Valve

Qu'est-ce qu'une vanne à obturateur demi-sphérique en V ?

Une vanne à obturateur demi-sphérique en V est similaire à une vanne à boule classique, mais le boisseau comporte un segment en V profilé. Cette vanne de régulation offre de bonnes capacités en matière de rangeabilité, de régulation et de fermeture. L'obturateur échancré en V assure une action de cisaillement positive et génère une caractéristique de débit à pourcentage égal inhérente. Il assure une régulation haute capacité du débit, sans obstruction. L’obturateur échancré en V est spécialement profilé pour maximiser la capacité et améliorer la durée de vie des joints d’étanchéité ainsi que l’intégrité de la fermeture.

Comment fonctionnent les vannes à obturateur demi-sphérique en V

Common Applications

Applications courantes

La vanne de régulation avec un obturateur échancré en V convient pour la régulation de fluides érosifs ou visqueux, de pâte à papier ou d’autres boues contenant des solides ou des fibres en suspension. L’industrie papetière, les usines chimiques, les stations d’épuration, le secteur de l’énergie et les raffineries de pétrole utilisent ce type de vanne.

Ressources sur les vannes à obturateur demi-sphérique en V