Vannes à boule de régulation

Les vannes à boule Fisher™ à tourillon contribuent à maintenir des débits constants dans les applications de grande capacité et de service intensif.

Fallback image

Qu’est-ce qu'une vanne à boule ?

Une vanne à boule se compose d’un corps de vanne et d’une boule rotative pour réguler le débit. Élément de régulation des procédés industriels, la vanne à boule utilise idéalement un mécanisme de passage intégral ou de passage réduit. L'orifice cylindrique permet le passage du fluide au centre de la boule, qui arrête l'écoulement simplement en se tournant d'un quart de tour. L’orifice d'une vanne à boule à passage intégral correspond au diamètre de la conduite et présente une faible restriction de l'écoulement, voire aucune restriction pour permettre l'utilisation d'un racleur. L’orifice d'une vanne à boule à passage réduit est plus petit que la conduite afin d’absorber une petite quantité de perte de charge.

Fonctionnement des vannes à boule à fonction d’étranglement

Fallback image

Applications courantes

Les vannes à boule à passage intégral et à passage réduit conviennent bien à diverses applications dans l’industrie des hydrocarbures et des procédés, notamment les pipelines, le bypass, la production batch, la surveillance et la fermeture d’urgence. La rangeabilité est de 1/100.

Médias & Études de cas