Vannes de régulation à 3 voies

Les vannes trois voies FisherTM  régulent une large gamme de procédés en phase liquide, gazeuse, vapeur dans des applications haute pression ou conditions sévères.

Fisher GX control valve and actuator system

Qu'est-ce qu'une vanne à trois voies ?

Il s’agit d’une vanne dotée de trois raccordements de conduite qui permettent d'assurer la convergence (mélange) ou la divergence (séparation) de plusieurs écoulements de fluide. Des variations de conception sont possibles en termes de cage, d'orifice et de tige pour les services à haute température. Des raccordements au procédé peuvent être spécifiés pour répondre à la plupart des schémas de tuyauterie.

 

Le choix d'un actionneur exige un examen approfondi, particulièrement pour les constructions incluant un clapet de vanne non équilibré.