Qu’est-ce que le manuel des vannes de régulation ?
Le manuel des vannes de régulation est l’ensemble des connaissances qui résultent des années de production des vannes de régulation de qualité optimale. En matière de contrôle du procédé, les vannes de régulation et les accessoires sont des composants essentiels, et ce livre fournit un aperçu complet de la constitution de chaque composant.
La 6ème édition du manuel des vannes de régulation est désormais disponible. Elle comprend de nouveaux chapitres sur le développement durable et les pièces détachées, ainsi que d’autres informations mises à jour. Le manuel comprend des connaissances approfondies et établies issues d’experts reconnus dans le domaine du contrôle du procédé, dont des contributions de l’International Society of Automation. Le livre est un outil de référence complet pour comprendre les différents types de vannes de régulation, d’actionneurs, d’accessoires, ainsi que les données d’ingénierie pertinentes et les tableaux de conversion pour une maintenance et une installation correctes.