Dégazage de vannes de régulation

Les vannes de régulation Fisher™ pour service difficile sont adaptées aux applications de dégazage

Control Valve Outgassing

Comprendre le dégazage dans les vannes de régulation

Le dégazage est un phénomène de service difficile dans lequel le gaz dissous dans un liquide de procédé est libéré à mesure que la pression diminue. Le liquide de procédé entre dans la vanne de régulation sous forme de liquide et en sort sous forme de liquide et de gaz. Cet écoulement biphasique produit un excès de gaz et provoque généralement deux types de dommages : la cavitation et l'érosion. Des vibrations et du bruit excessifs peuvent également se produire.

Principes de dégazage

Identification

Le dégazage est l'un des nombreux phénomènes de service difficile rencontrés dans les applications de raffinage, de pétrochimie, de pétrole et de gaz impliquant des vannes de régulation. Il est important d'être capable d'identifier une application de dégazage car elle est traitée de manière très différente des autres applications.

Le dégazage se produit dans de nombreuses combinaisons de liquides et de gaz. Alors, comment pouvez-vous savoir si votre application présente un problème de dégazage ? Vous trouverez ci-dessous de bons indicateurs qu'un dégazage est en train de se produire :

  • Indicateur d'application : la vanne de régulation fournit un contrôle du niveau de liquide pour un processus de séparation de phases. Le repère peut comporter la mention LC, LCV ou parfois LV pour indiquer qu'il s'agit d'une vanne de régulation du niveau.
  • Masses molaires : un dégazage peut se produire dans une vanne de régulation si le liquide et le gaz qui en sortent ont des masses molaires différentes.