Dimensionnement des vannes de régulation

Emerson peut vous aider à dimensionner et à choisir la vanne de régulation Fisher qui convient le mieux aux conditions de service existantes.

Présentation du dimensionnement des vannes de régulation

Les activités de normalisation du dimensionnement des vannes de régulation remontent au début des années 1960, quand une association professionnelle, le Fluids Control Institute, a publié des équations de dimensionnement pour les fluides compressibles et incompressibles. L’éventail des conditions de service que ces équations permettaient de prendre en compte avec précision était assez limité, et la norme n’avait pas atteint un niveau élevé d’acceptation. En 1967, l’International Society of Automation (ISA) a créé un comité chargé d’élaborer et de publier des équations normalisées. Les efforts de ce comité ont abouti à une procédure de dimensionnement des vannes reconnue comme norme nationale américaine. Plus tard, un comité de la Commission électrotechnique internationale (CEI) a utilisé les travaux de l’ISA comme base pour formuler des normes internationales de dimensionnement des vannes de régulation. Les normes ANSI/ISA-75.01.01 et CEI 60534-2-1 de dimensionnement des vannes ont été harmonisées afin que l’une ou l’autre puisse être utilisée.

Critical Sizing Element

Éléments essentiels de dimensionnement

La communication des informations suivantes est essentielle au bon dimensionnement d’une vanne de régulation :

  • Détails physiques (diamètre de la conduite, classe de pression, type d’éléments internes)
  • Conditions du procédé (pression en amont, pression en aval, température, limite de bruit)
  • Propriétés du fluide (débit, densité)

Méthode de dimensionnement d’une vanne de régulation du débit d’un liquide

Step 1: Specify the variables required to size the valve

ÉTAPE 1

Étape 1 : Spécifiez les variables nécessaires au dimensionnement de la vanne

  • Conception souhaitée
  • Fluide de procédé (eau, huile, etc.)
  • Conditions de service appropriées
    • q ou w, P1, P2 ou ΔP, T1, ρ1/ρo, Pv, Pc, et n

La capacité de reconnaître les conditions appropriées pour une procédure de dimensionnement spécifique ne peut être obtenue que par l’expérience acquise en résolvant les différents problèmes de dimensionnement d’une vanne.

Vidéos sur le dimensionnement des vannes de régulation

video-media
Comment dimensionner une vanne de régulation pour fluide compressible

Découvrez le procédé étape par étape pour le dimensionnement des vannes de régulation pour le fluide compressible selon les procédures recommandées par ISA et CEI.

Ressources