Vannes de régulation à soupape

Les vannes droites Fisher™ s’adaptent à une large gamme de procédés industriels et répondent aux exigences des applications, quelles que soient la taille, la température ou les conditions de service.

C011 - Globe Valve - X1412

Qu’est-ce qu’une vanne droite ?

Une vanne droite à étranglement utilise un mouvement linéaire pour faire entrer et sortir un organe de fermeture d’une surface d’appui. Cette vanne est dotée d’un corps qui se distingue par une cavité de forme sphérique autour de la zone de l’orifice et est conçue pour réguler l’écoulement de procédé lorsqu’elle est utilisée conjointement à un actionneur. De nombreux corps de vanne à simple siège utilisent une structure à cage ou à dispositif de retenue pour retenir la bague de siège, assurer le guidage du clapet de la vanne et fournir un moyen d’établir des caractéristiques de débit particulières pour la vanne. Les corps de vanne à simple siège à cage ou à dispositif de retenue sont également facilement modifiables en changeant des éléments internes. Cela permet de modifier la caractéristique de débit ou de fournir un débit de faible capacité, d’atténuer le bruit ou de réduire ou d’atténuer la cavitation.

Comment ça marche

C028 - Globe Valves -  Common Application - 1073

Applications courantes

Les vannes droites sont disponibles dans un grand nombre de tailles (NPS 1/2 à 36) et assurent des performances et une fiabilité de haut niveau. Elles peuvent contribuer à répondre aux besoins d’un grand nombre d’applications, qu’elles que soient la taille, la température et les conditions de service.

 

Les chapeaux sont disponibles dans différents styles et sont adaptés pour différentes températures d’application. La gamme inclut essentiellement des chapeaux standard et des chapeaux à extension facultatifs, pouvant servir à protéger les matériaux de la garniture de presse-étoupe lorsque la vanne est utilisée dans des applications extrêmement chaudes ou froides.

 

Il existe également des configurations de presse-étoupe particulières pour les applications qui nécessitent que le système de garniture maintienne les concentrations d’émissions fugitives en dessous des normes environnementales.

 

Certaines des applications de vanne droite les plus typiques comprennent les circuits d’eau de refroidissement, les circuits d’alimentation en carburant, les circuits d’eau d’alimentation ou d’alimentation en produits chimiques, les évents et dispositifs d’écoulement de chaudières et de vapeur principale et les circuits de lubrification de turbines.