Qu’est-ce qu’une vanne à guillotine pour effluents ?
Une vanne à guillotine pour effluents est un appareil de régulation spécialisé, conçu pour garantir une isolation étanche des boues abrasives, visqueuses ou corrosives. Contrairement aux vannes standard, les vannes à guillotine pour effluents présentent une construction robuste et assurent l’étanchéité de la guillotine contre les sièges de manchon en polymère, offrant une fermeture répétable tout en évitant le blocage. Conçues pour la durabilité et la performance, ces vannes sont idéales pour les applications dans les secteurs minier, papetier & de la production d’électricité, où les vannes classiques tombent souvent en panne. Les vannes à guillotine Clarkson d’Emerson illustrent l’ingénierie de précision et la fiabilité robuste, permettant aux opérateurs d’améliorer la sécurité et le débit dans les conditions les plus difficiles.
Qu’est-ce qu’un manchon de vanne à guillotine pour effluents ?
Les manchons sont le cœur de votre vanne à guillotine. Ces anneaux discrets en polymère noir sont les composants essentiels qui retiennent la pression de la conduite de procédé et les fluides souvent dangereux qui y circulent. Les vannes à guillotine pour effluents Clarkson d’Emerson sont conçues pour performer dans ces conditions. Et quand il est temps de remplacer les manchons, seuls les manchons Clarkson d’origine garantiront la même intégrité de vos procédés. Ne confiez pas la sécurité de votre personnel, de votre installation et de l’environnement à un produit qui n’est pas authentique.
Les vannes à guillotine pour effluents Clarkson représentent un investissement majeur
Coût total inférieur
Investissez dans une technologie de pointe pour les applications de boues difficiles afin de prolonger les intervalles de maintenance et de réduire les coûts de réparation.
Durée de fonctionnement prolongée
Les manchons sont maintenus par un anneau raidisseur entièrement encapsulé, qui résiste aux importantes forces de cisaillement lors de l’actionnement.
Durée de vie prolongée
Les formulations brevetées des composés maximisent la résistance à la déformation par compression, à la détérioration, à l’usure, au roulage, à l’éclatement et aux attaques chimiques.
Réparation rapide
La conception simplifiée en deux parties symétriques ne nécessite aucun outil spécial ni usinage pour un remplacement rapide des manchons.
Étanchéité optimale
Le duromètre optimisé du manchon garantit une compression idéale sur la guillotine, assurant un isolement efficace et un actionnement performant.
Sécurité renforcée
Les manchons Clarkson retiennent le fluide du procédé avec fiabilité, garantissant la sécurité du personnel, de l’installation et de l’environnement.
Qualité éprouvée
Chaque manchon est rigoureusement testé par les experts en élastomères d’Emerson afin de garantir des performances uniformes, à la pointe de l’industrie.
Assistance locale
Le réseau de centres de service d’Emerson stocke localement des kits de pièces de rechange pratiques pour une livraison au moment et à l’endroit où vous en avez besoin.
Vanne à guillotine pour effluents

Vanne à guillotine pour boues lourdes Clarkson KGA+
La vanne à guillotine pour effluents lourds Clarkson KGA+ d’Emerson est conçue pour isoler de manière fiable les boues lourdes sur de longues périodes de service à l’aide d’une conception éprouvée.