Une réputation mondiale de fiabilité dans les applications corrosives les plus sévères
Emerson propose une gamme de vannes papillon et de prise d’échantillons dont les parties en contact avec le fluide sont revêtues de PTFE, TFM ou PFA pour résister à la corrosion, dans de nombreuses applications des secteurs de chimie, pétrochimie, pharmaceutique, pâte et papier, semi-conducteurs (eau ultra pure, UPW), fonderies et exploitation minière. La technique de moulage consistant à appliquer du PFA sur un noyau métallique confère une résistance mécanique grâce au noyau et une résistance chimique grâce à l’encapsulation. Un robinet spécial de prise d’échantillons dans le réacteur permet d’effectuer des prélèvements dans des réacteurs ou des cuves dont le milieu est toxique, biologique, corrosif ou non écologique.
Vidéos sur les vannes revêtues

Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve
Vidéos sur les vannes revêtues