Solutions de vannes de régulation pour le service d’oxygène

Liquid oxygen plant, tanks and heat exchange coils
Présentation

Gérer le contrôle du procédé dans des environnements à oxygène

Les applications industrielles d’oxygène nécessitent des solutions de vannes de régulation avec une sélection optimisée des matériaux et le respect d’exigences strictes de propreté. Emerson a établi des procédures documentées pour trois niveaux de dégraissage et de nettoyage, qui peuvent être spécifiés lors de la commande de ses vannes de régulation Fisher™. Le nettoyage de classe AAA pour les applications à oxygène s’applique aux composants qui contrôlent le flux et qui sont en contact avec de l’oxygène liquide ou gazeux pur, ou avec un fluide enrichi en oxygène.

Ressources sur les solutions de vannes de régulation pour le service d’oxygène