La production, le stockage et le transport du GNL impliquent des procédés complexes qui posent des défis importants aux technologies de vannes, qui doivent fonctionner de manière fiable dans des environnements cryogéniques exigeants. Avec plus de 70 % de la production mondiale de GNL passant dans ses vannes, Emerson a acquis une connaissance unique des défis les plus difficiles du secteur et ses experts sont prêts à vous faire part de ce qu’ils ont appris. Ce webinaire est destiné aux opérateurs GNL et aux entreprises EPC impliqués dans la construction de nouvelles installations ou l’optimisation d’installations existantes. À travers des exemples concrets de réussite et les dernières innovations en technologie des vannes, vous acquerrez des connaissances pratiques sur la manière de simplifier les procédés, de surmonter les défis liés à la conception et à l’exploitation, et de mener à bien des projets GNL de manière plus sûre, plus efficace et plus rentable.
Inscrivez-vous à ce webinaire pour en savoir plus sur :
- les principaux points sensibles liés aux vannes de régulation, d’isolement et aux déverseurs dans la production, le stockage et le transport du GNL.
- des études de cas concrets illustrant les défis rencontrés par les clients, les solutions de vannes mises en œuvre et les impacts mesurables sur les opérations GNL.
- l’utilisation de vannes de régulation pour l’optimisation de la liquéfaction.
- le rôle que jouent les vannes dans la réduction des émissions fugitives des opérations de GNL.
- les facteurs essentiels pour garantir un transfert sûr et efficace du GNL entre les terminaux, les bacs de stockage, les navires et les réseaux de gazoducs.