Solutions de vannes de régulation basses températures de -60 °C (-76 °F)

Dans les climats extrêmement froids, les solutions de vannes de régulation Fisher™ basses températures réduisent l’exposition du personnel et permettent à votre usine de fonctionner sans équipements supplémentaires de préparation à l’hiver.

Power plant in the night. Belarus

Malgré des conditions climatiques extrêmes, votre usine reste fiable et votre personnel en sécurité.

De plus en plus d’industries opèrent dans des environnements extrêmes, tels que les régions arctiques de l’Alaska, du Canada et de la Russie, où les températures peuvent chuter jusqu’à –60 °C (-76° F). Ces conditions extrêmes posent d’importants défis techniques et opérationnels.

 

Vous pouvez éviter d’exposer le personnel au danger en utilisant des produits Fisher basses températures validés sur le terrain, en ayant accès aux informations d’état de ces produits et en planifiant des réparations par temps froid plus sûres.

Éliminer l’exposition du personnel et assurer la performance des vannes de régulation

GOST and SIL Certification

Certification GOST et SIL

Les produits Fisher sont conformes à la norme GOST 15150-69 sans qu’il soit nécessaire de recourir à un réchauffage supplémentaire coûteux et énergivore, ce qui garantit l’absence de dégradation des performances des vannes. Si nécessaire, l’ensemble peut être certifié conforme à la norme de sécurité fonctionnelle CEI61508. Vos vannes de contrôle Fisher peuvent être stockées sans risque de dégradation matérielle.

video-media
Conditions ambiantes extrêmes jusqu’à -60 °C (-76 °F)

Les industries étendent leurs activités vers des environnements de plus en plus exigeants, notamment dans les régions arctiques et subarctiques de l’Alaska, du Canada et de la Russie, où les températures peuvent chuter à des niveaux extrêmes. Emerson propose des vannes de régulation Fisher entièrement testées pour les excursions jusqu’à des conditions de température ambiante extrêmement basse, jusqu’à -60 °C (-76 °F).