Isolation de la ligne des rejets du broyeur à boulets
Optimisez la disponibilité du broyeur et réduisez la consommation d’eau grâce à des solutions d’isolation qui fonctionnent de façon rigoureuse pour le traitement des rejets.
Broyeurs à boulets plus productifs grâce à un traitement fiable des rejets
Après le broyage dans le broyeur à boulets, il reste des fragments de minerai trop gros pour passer à travers le tamis et passer à la phase suivante. Ces fragments, ainsi que les corps étrangers pouvant inclure des boules cassées provenant du broyeur, sont acheminés vers la ligne de rejets. Les vannes isolant ces lignes doivent garantir une fermeture sans fuite afin d’éviter toute perte d’eau précieuse, tout en étant suffisamment robustes pour résister à des chocs violents.
Ressources sur les rejets de broyeur à boulets
Maximisez le temps de fonctionnement du broyeur et réduisez la consommation d’eau dans le traitement de votre broyeur.
Améliorer le rendement de production grâce à des avancées innovantes dans le domaine des vannes à coin
Optimisez l’isolation de vos équipements pour boue avec le modèle Clarkson KGA+ d’Emerson
Consulter un expert en rejets de broyeurs à boulets
Produits recommandés pour les rejets des broyeurs à boulets
Les produits suivants permettent une fermeture sans fuite des conduites de rejet des broyeurs à boulets. Ils sont également conçus pour résister aux dommages causés par les chocs violents et prolonger la durée de fonctionnement du broyeur.
Loading...
Loading...
Études de cas sur le rejet de la broyeur à boulets
Avis des experts sur les rejets des broyeurs à boulets
Questions fréquentes sur les rejets des broyeurs à boulets
Une vanne située sur la ligne de rejet du broyeur à boulets sert à isoler la ligne pendant que les fragments de minerai surdimensionnés s’accumulent lorsqu’ils sont rejetés du broyeur. Cela permet à l’usine de continuer à fonctionner efficacement tout en maintenant des niveaux d’eau suffisants.
Les vannes utilisées dans ce service doivent résister à des boues hautement abrasives, à des cycles fréquents, au risque de blocage et aux dommages causés par l’impact de gros fragments et de corps étrangers tels que des boules cassées. Elles doivent également maintenir une fermeture étanche dans des conditions de haute pression et résister à une usure importante au fil du temps.
En permettant une isolation sans fuite de la ligne de rejets, ces vannes contribuent à maintenir des performances constantes de l’usine, à réduire les temps d’arrêt non planifiés et à minimiser les pertes d’eau.
L’isolation est essentielle pour garantir le bon fonctionnement du broyeur à boulets, la gestion efficace des rejets et leur acheminement vers le broyage secondaire, ainsi que pour éviter toute perte d’eau précieuse.