APPLICATION MINIÈRE

Isolement de l’alimentation par hydrocyclone

Prolonger les intervalles de maintenance de l’hydrocyclone en utilisant des vannes guillotine éprouvées, idéales pour isoler l’alimentation et la décharge des boues abrasives.

Hydrocyclone Feed Isolation

Hydrocyclones plus performants et isolement fiable de l’alimentation

L’hydrocyclone sépare et classe les matériaux fins et grossiers avant la flottation. Des particules fines ou de taille droite passent dans le haut de l’hydrocyclone (vortex) pour être traitées, tandis que les solides plus lourds s’écoulent dans le fond de l’hydrocyclone (apex) et retournent à la température de l’hydrocyclone ou directement aux résidus. L’isolement de l’alimentation de l’hydrocyclone permet au système de maintenir la pression, le volume et la séparation.

Ressources pour l’isolement de l’alimentation des hydrocyclones

Questions fréquemment posées sur l’isolement de l’alimentation des hydrocyclones

Les vannes d’isolement de l’alimentation des hydrocyclones ont pour fonction de contrôler le débit de boue vers les ailettes individuelles des hydrocyclones au sein d’un groupe. Cela permet d’adapter la capacité du groupe au débit d’alimentation en boue provenant du broyeur, garantissant ainsi un classement précis en fonction de la taille des particules pour une séparation optimale des minéraux.

Les vannes d’isolement automatisées offrent des avantages tels qu’un meilleur contrôle du débit des boues, des temps de réponse plus rapides aux changements de procédé et une efficacité globale accrue des opérations de traitement des minéraux.