Contrôle et isolement du débit des hydrocyclones
Maximiser le débit des hydrocyclones grâce à des vannes d’isolement qui garantissent une isolation sans fuite pendant plus longtemps dans des conditions de boues abrasives, afin de permettre un classement ininterrompu des particules de minerai.
Optimiser l’efficacité du circuit de rebroyage et les taux de récupération
Les minerais trop gros sont dirigés vers le fond du cyclone, où ils sont collectés dans une trémie pour particules grossières. Pendant ce temps, une conduite dédiée au sous-débit achemine les boues vers un circuit de rebroyage, où les particules subissent une nouvelle fragmentation avant de réintégrer la phase de classification. Ce système est équipé d’une vanne d’isolement cruciale sur la conduite de décharge, facilitant la maintenance, ainsi que d’une vanne de régulation conçue pour moduler et équilibrer les débits, harmonisant les performances de l’hydrocyclone avec la capacité du broyeur de rebroyage.
Contrôle du sous-débit de l’hydrocyclone et ressources d’isolement
Maximisez le débit, réduisez les temps d’arrêt et améliorez les taux de récupération.
Maximiser le temps de fonctionnement des procédés de boues lourdes
Maximiser le temps de fonctionnement des procédés de boues lourdes
Consulter un expert en contrôle et isolement des sous-flux des hydrocyclones
Produits recommandés pour le contrôle et l’isolement du sous-flux des hydrocyclones
Les produits suivants permettent une fermeture sans fuite des conduites d’alimentation et décharge des hydrocyclones. Ils sont également conçus pour permettre des réparations rapides sur site grâce à des kits de pièces de rechange pratiques, afin de réduire au minimum les temps d’arrêt et les coûts de maintenance.
Loading...
Loading...
Études de cas sur le contrôle du sous-débit de l’hydrocyclone et ressources d’isolement
Avis des experts sur le contrôle et l'isolation du flux inférieur des hydrocyclones
Foire aux questions sur le contrôle et l’isolement du sous-flux des hydrocyclones
L’objectif principal est d’optimiser le procédé de séparation en garantissant une qualité et un volume constants du sous-flux. L’isolement peut également être employé à des fins de maintenance, permettant ainsi l’entretien de certaines parties du système sans avoir à arrêter l’ensemble du procédé.
Un contrôle adéquat du débit inférieur peut améliorer l’efficacité de la séparation des particules en maintenant une pression et des débits appropriés. Cela peut également prévenir des conséquences indésirables telles qu’une usure excessive ou une défaillance du système.
L’isolement permet des arrêts sélectifs pour la maintenance, les réparations ou les réglages. Il minimise les perturbations dans la production et peut aider à prévenir la contamination croisée entre différents flux dans les systèmes de traitement complexes.