Isolement des lixiviats
Maximiser le temps de fonctionnement des opérations de lixiviation grâce à une technologie de vannes d’isolement résistantes, conçues pour exceller dans les milieux corrosifs.
Assurer la protection de l’environnement grâce à l’isolement des milieux corrosifs
Dans le procédé d’extraction par solvant (SX), il y a un flux continu de lixiviat provenant des bassins de lixiviation vers l’usine SX. Des vannes d’isolement sont installées sur ces lignes afin d’isoler la solution de lixiviation, le raffinat et/ou la solution riche à des fins de maintenance. Les vannes doivent résister aux fluides corrosifs et fonctionner à la demande sans aucune fuite afin de garantir la sécurité du personnel et de l’environnement.
Ressources sur l’isolement des lixiviats

KTM™ Series EB1 Floating Ball Valve
Consulter un expert en isolement des lixiviats
Produits d’isolement des lixiviats recommandés
Les produits suivants permettent une fermeture sans fuite des lignes de lixiviat. Ces vannes sont conçues pour offrir des performances durables dans des environnements corrosifs tels que les bassins de lixiviation.
Loading...
Loading...
Études de cas sur l’isolement des lixiviats
Avis des experts en isolement des lixiviats
Foire aux questions sur l’isolement des lixiviats
Une vanne d’isolement des lixiviats est conçue pour contenir et distribuer en toute sécurité les lixiviats à travers un réseau de tuyaux afin de répartir uniformément la solution sur une aire de lixiviation cible. Le fonctionnement fiable des vannes est essentiel pour garantir la couverture souhaitée du tampon afin d’obtenir une récupération maximale des minéraux.
Ces vannes fonctionnent dans des conditions extrêmement difficiles, où elles doivent résister à des fluides corrosifs, empêcher le colmatage dû à l’accumulation de sédiments et fonctionner de manière fiable à la demande dans des endroits éloignés.
En gérant efficacement les lixiviats, ces vannes contribuent à prévenir la contamination de l’environnement, permettent le stockage et le traitement sécurisés des liquides dangereux et favorisent le respect des réglementations environnementales, contribuant ainsi à des opérations plus responsables et durables.
L’isolement des lignes de lixiviation est indispensable pour protéger les travailleurs pendant les opérations et la maintenance, et permettre le contrôle de la distribution de la solution sur le bassin de lixiviation, ce qui contribue à rendre le système plus sûr et plus fiable.