Isolation des canalisations et des pipelines de résidus
Prolonger les intervalles d’entretien et garantir la protection de l’environnement grâce à des vannes conçues pour fonctionner sans problème dans des endroits éloignés.
Optimiser le temps de fonctionnement de l’usine grâce à une gestion fiable des résidus
Les déchets d’usine, ou résidus miniers, sont abrasifs et causent une usure importante des composants de tuyauterie lorsqu’ils sont collectés et acheminés vers l’installation de stockage des résidus miniers (TSF). Les applications relatives aux résidus sont souvent celles où la teneur en matières solides est la plus élevée, où le volume de la canalisation est le plus important et où les pressions peuvent être très variables. Les performances et la durée de vie des vannes d’isolation ont un impact direct sur le débit et les coûts d’exploitation des usines.
Pipeline de résidus et ressources sur l’isolement des canules
Assurez une gestion efficace, fiable et durable des résidus.
Éviter le blocage de la vanne avec la vanne à coin Clarkson KGD d’Emerson
Découvrir des performances inégalées avec la vanne à coins Clarkson SU10R
Consulter un expert en isolation de canalisation et pipeline de gestion des résidus
Produits recommandés pour l’isolation de canalisation et pipeline de gestion des résidus
Les produits suivants peuvent assurer une fermeture sans fuite pour les boues à haute pression et à haute teneur en solides. Ces vannes sont conçues pour une durée de vie prolongée dans les produits abrasifs et une réparation rapide sur site afin de maximiser la disponibilité.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Études de cas sur l’isolation de canalisation et pipeline de gestion des résidus
Avis des experts sur l’isolation de canalisation et pipeline de gestion des résidus
Questions fréquentes sur l’isolation de canalisation et pipeline de gestion des résidus
Par « résidus », on désigne les matériaux restants après le processus de séparation de la fraction valorisable de la fraction non rentable (gangue) d’un minerai. Les résidus sont les sous-produits des procédés d’extraction utilisés dans les mines pour récupérer les métaux, les minéraux ou le charbon.
Une pipeline fait référence à un point de vente spécifique utilisé dans la distribution des résidus dans une installation de stockage des résidus (TSF), tel qu’un barrage de résidus ou un étang de résidus. La fonction principale d’une pipeline consiste à décharger la boue de résidus dans la zone désignée de manière contrôlée.
Il est essentiel de choisir les vannes appropriées pour les canalisations de résidus afin d’assurer des performances, une durabilité et une sécurité optimales spécifiques à votre système de canalisation de résidus.
Cela garantit que les résidus sont gérés de manière contrôlée et prévisible, ce qui minimise les risques pour les personnes, l’environnement et l’infrastructure.