APPLICATION MINIÈRE

Isolement des pompes de gestion des résidus

Garantir une fiabilité, une efficacité et une durabilité accrues dans les efforts de transport et de traitement des résidus grâce à des vannes capables de résister à une pression élevée et aux produits abrasifs

Unit Map Pump Isolation

Optimiser le débit grâce à des solutions fiables de pompes de gestion des résidus

Les pompes de gestion des effluents sont essentielles pour le transport des résidus sur de longues distances à des fins de retraitement, de récupération de l’eau et de dispersion dans les installations de stockage de résidus (TSF). Les vannes associées à ces pompes doivent résister aux pressions élevées et aux produits abrasifs, en assurant une fermeture bidirectionnelle sans fuite pour permettre une dérivation et une maintenance sans danger de la pompe.

Ressources sur l’isolement des pompes de gestion des résidus

Questions fréquentes sur l’isolement des pompes de gestion des résidus

L’isolement des pompes permet d’éviter les fuites, la contamination et les dommages au système lors des activités de maintenance.

L’efficacité du transport des résidus est essentielle pour le retraitement, la récupération de l’eau et la dispersion sûre dans les installations de stockage de résidus (TSF) afin de réduire l’impact environnemental et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Les vannes associées aux pompes de gestion des résidus sont conçues pour résister aux produits abrasifs et aux pressions élevées.

L’amélioration de la fiabilité et de l’efficacité du transport et du traitement des résidus permet une récupération et un retraitement plus efficaces de l’eau, réduisant ainsi les déchets et l’empreinte environnementale.