APPLICATION MINIÈRE

Isolation du sous-écoulement de l'épaississeur

Gérez les boues abrasives riches en particules solides tout en séparant les résidus de l’eau de récupération.

Mine Thickener Underflow Application Map

Optimiser la récupération de l’eau grâce à une isolation fiable du sous-écoulement

Les épaississeurs sont conçus pour séparer les solides traités en vue de leur recirculation et de leur retraitement, ou pour leur distribution vers les résidus miniers. Dans l’unité d’épaississement, l’eau précieuse est extraite des boues afin d’être réutilisée dans d’autres parties de l’exploitation minière. Les matières solides restantes sont concentrées pour un transfert plus efficace vers les installations de stockage des résidus (TSF).

Ressources sur l’isolation du sous-écoulement de l’épaississeur

Questions fréquentes sur l’isolation du sous-écoulement de l’épaississeur

Un épaississeur minier sépare les solides des liquides dans les boues, produisant un sous-écoulement dense et un sur-écoulement clair. Il s’agit d’une étape cruciale dans la gestion des résidus miniers, la récupération de l’eau et la réduction de l’effet environnemental. En bref : cela permet aux opérations de fonctionner de manière plus propre, plus intelligente et plus durable.

L’isolation du sous-écoulement de l’épaississeur n’est pas simple. Les opérateurs sont confrontés à des fluides hautement abrasifs et riches en solides, à l’accumulation de sédiments pouvant bloquer les vannes et à des pressions intenses dans les applications de pâte et HDTT.

Les épaississeurs sont plus que des équipements de procédé. Ils récupèrent l’eau pour la réutiliser afin de réduire la demande en eau douce, diminuer le volume des résidus miniers et réduire les risques liés au stockage et à l’environnement.

Une isolation sans fuite des conduites de sous-écoulement de l’épaississeur est essentielle pour garantir la sécurité pendant la maintenance, un contrôle précis du procédé et la prévention des dommages aux équipements en aval en cas de perturbation du procédé.