Molten Salt Valves
Obtenez une fiabilité et une efficacité thermique inégalées pour les applications de sels fondus dans la production d’énergie solaire.
Gestion de la chaleur, efficacité et fiabilité
La technologie du sel fondu s’est imposée comme une méthode innovante et efficace de stockage et de transfert de l’énergie thermique dans les centrales solaires à concentration (CSP). En permettant le stockage de l’énergie à des températures supérieures à 600 °C (1 112 °F), les systèmes à sels fondus permettent aux installations solaires de produire de l’électricité même lorsque le soleil ne brille pas.
Cependant, les conditions extrêmes de fonctionnement du sel fondu, notamment des températures élevées, des propriétés corrosives et un risque de solidification, posent des problèmes majeurs pour les performances des vannes. Les vannes droites traditionnelles souffrent souvent de pertes de chaleur, de fuites externes et d’exigences complexes en matière d’isolation, ce qui entraîne une augmentation de la maintenance et de la consommation d’énergie.
Technologie de vannes supérieure pour le sel fondu
Les vannes à sels fondus Vanessa série 30,000 d’Emerson sont conçues pour surmonter ces défis. Avec leur corps compact à souder bout à bout qui s’intègre parfaitement aux systèmes de tuyauterie, les vannes à triple excentration Vanessa minimisent la dissipation thermique et éliminent les cavités internes pouvant provoquer la solidification du sel. Grâce à des barrières externes contre les fuites renforcées, à aucun raccord boulonné et à des matériaux sélectionnés pour leur résilience à haute température, ces vannes permettent un fonctionnement sûr, efficace et fiable sur l’ensemble du circuit de sel fondu, des tours de réception aux réservoirs de stockage et aux échangeurs de chaleur.
Procédés de production d’énergie solaire
Il existe un certain nombre de méthodes disponibles pour produire de l’énergie solaire à grande échelle. Deux des méthodes les plus importantes sont le récepteur central et le récepteur parabolique. Ces deux méthodes utilisent des sels fondus pour stocker l’énergie thermique et transférer la chaleur.
Système de collecteur central
Videos for Molten Salt Valves

Vannes à triple excentration Vanessa – Présentation
Vannes à triple excentration Vanessa – Présentation
Conception des vannes à triple excentration
Facilité de maintenance de la vanne à triple excentration Vanessa
Amélioration de la sécurité de l’usine grâce à l’utilisation de vannes à triple excentration
Vannes de sel fondu recommandées
Les produits suivants peuvent présenter des avantages significatifs par rapport aux conceptions de vannes conventionnelles en termes de capacités de fermeture étanche, de conception compacte et de pertes de chaleur.
Loading...
Questions fréquemment posées sur les vannes à sels fondus
Le sel fondu fonctionne à des températures extrêmement élevées, jusqu’à 600 °C (1112 °F) et est très corrosif. Il peut se solidifier s’il n’est pas correctement géré, entraînant des blocages et des défaillances du système. Ces conditions exigent des vannes spécialisées qui évitent les pertes de chaleur, éliminent les cavités internes et résistent à la corrosion.
Les vannes à triple excentration Vanessa série 30,000 d’Emerson possèdent un corps compact à souder bout à bout qui s’intègre à la conduite pour minimiser la dissipation thermique. Leur conception à triple excentration élimine les frottements, garantit l’absence de fuites et empêche la solidification du sel en supprimant les cavités internes et en réduisant les chemins de fuite externes.
Oui. Dans les systèmes à collecteur central, ces vannes contrôlent et isolent les flux de sels fondus chauds et froids entre les réservoirs, les échangeurs de chaleur et les pompes. Dans les systèmes à miroir cylindro-parabolique, ils gèrent des applications similaires à des températures plus basses (environ 400 °C) en utilisant des matériaux en acier carbone.
Les vannes à sels fondus Vanessa utilisent une garniture en Thermiculite® pour résister à l’oxydation, des joints toriques Kalrez® pour l’étanchéité et une garniture à faible émission fugitive pour une protection supplémentaire. Leur étanchéité métal sur métal et leur conception sans bride garantissent une longue durée de vie, un minimum d’entretien et des performances supérieures dans des conditions extrêmes.