Vannes de systèmes de refoulement de poudre

Les vannes installées dans des applications difficiles de production de polyéthylène et de polypropylène nécessitent des considérations de conception supplémentaires pour assurer la fiabilité.

Fallback image

Améliorer la productivité du système de refoulement de poudre grâce à des vannes supérieures

La manipulation de la poudre de polyéthylène et de polypropylène pendant le procédé de refoulement du produit est une application difficile pour les vannes. Elle se caractérise par des cycles fréquents et à vitesse élevée en présence de particules de poudre abrasives et intrusives. Les producteurs de polyéthylène et de polypropylène ont besoin de solutions qui assurent des performances d’étanchéité sur une longue durée de vie afin de prolonger la disponibilité et la productivité du réacteur qui alimente leurs procédés en aval.

video-media
Designing for Reliability - Engineered Solution in Powder Discharge Systems Podcast

Le procédé du système de refoulement de poudre

La production de polyéthylène et de polypropylène est un procédé sous licence. Dans ce procédé, la poudre est créée dans un réacteur avec l’ajout d’un catalyseur. Cette poudre est évacuée du réacteur pour un traitement ultérieur et une granulation en vue d’une utilisation en aval. C’est pendant cette phase du système de refoulement de la poudre (PDS) que les producteurs sont confrontés à des défis importants en ce qui concerne la fiabilité de leurs vannes et, en fin de compte, la productivité de leurs opérations. Ces défis de procédé, illustrés en détail ci-dessous, nécessitent une technologie supérieure de vannes afin de faire progresser les objectifs de qualité et d’efficacité des producteurs. Les icônes de vannes de couleur bleue dans la carte de procédé ci-dessous indiquent les vannes de service critiques qui nécessitent une attention prioritaire.

Powder Discharge System Process Map

Enjeux des vannes de systèmes de refoulement de poudre

Cycle Frequency

Fréquence de cycle

Les vannes automatisées dans les applications de refoulement de poudre doivent être capables de fonctionner à une vitesse et une fréquence élevées. Les vitesses d’ouverture ou de fermeture doivent généralement être inférieures à 1 seconde par pouce, avec plus de 600 cycles par jour.

 

Cela impose des contraintes importantes aux composants de la vanne, mais nécessite aussi un actionneur de haute technicité. Ces actionneurs doivent être construits avec des matériaux trempés, des ressorts, des roulements et des joints optimisés. Les actionneurs doivent également intégrer des amortisseurs pour éliminer les chocs excessifs.

À quoi ressemble une vanne supérieure de système de refoulement de poudre ?

icon
Approuvées par le donneur de licence

Lors du déploiement dans un procédé sous licence, sélectionnez une solution de vanne approuvée par le donneur de licence afin de garantir l’intégrité de votre procédé.

 

 

icon
Performances confirmées

Des vannes éprouvées pour réaliser 700 000 cycles constituent le minimum requis. La solution KTM d’Emerson a fait ses preuves sur 2 000 000 de cycles.

 

 

icon
Siège racleur intégré

Siège intelligent conçu pour retirer la poudre avant le scellage. La face plus large réduit la pression de la surface de la boule et améliore la longévité.

 

 

icon
Actionneur haute performance

Doit être capable d’effectuer des cycles à vitesse et fréquence élevées avec une qualité de composant et une absorption des chocs correspondant à la durée de vie de la vanne.

 

 

Power Discharge System Valves
icon
Connecteur robuste

Doit supporter de fortes charges tout en maintenant un engagement étanche et parfaitement aligné verticalement entre la vanne et l’actionneur afin d’éviter tout jeu.

 

 

icon
Matériaux d’étanchéité conçus avec précision

Les joints d’étanchéité secondaires sont essentiels pour empêcher la poudre de pénétrer dans les ressorts du siège. Un joint en X à 4 points est supérieur à un joint torique standard.

 

 

icon
Système d’étanchéité de tige validé sur le terrain

Un dispositif d’étanchéité de la tige est crucial pour empêcher l’entrée d’eau et la fuite de procédé tout en résistant à l’usure du cycle.

 

 

icon
Composants à revêtement dur

Pour des performances durables, les composants critiques de l’ensemble de la vanne doivent être revêtus d’un revêtement dur, notamment la boule et le cylindre de l’actionneur.

 

 

Vidéos sur les vannes de systèmes de refoulement de poudre

video-media
L’équipe à l’origine de la vanne du système de refoulement de poudre capable d’effectuer 2 millions de cycles

Il faut toute une équipe pour développer une technologie de vannes capable de supporter 2 millions de cycles, en particulier dans les applications polymères, afin d’atteindre de nouveaux niveaux de performance pour les producteurs de polypropylène et de polyéthylène.

Questions fréquentes sur la vanne du système de refoulement de poudre

Une vanne de système de refoulement de poudre est un appareil mécanique utilisé pour réguler la libération et le débit de poudres en vrac à partir de conteneurs de stockage tels que des silos, des trémies ou des bacs.

Les vannes peuvent être actionnées manuellement ou de manière automatisée à l’aide d’actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques. Elles fonctionnent en ouvrant ou en fermant un passage pour réguler le débit de la poudre.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Compatibilité des matériaux
  • Intégrité de l’étanchéité
  • Facilité d’utilisation et d’entretien
  • Durabilité et résistance à l’usure
  • Tenue en pression et en température

La durée de vie d’une vanne dépend de facteurs tels que le produit, la fréquence d’ utilisation et l’entretien. En règle générale, les producteurs exigent un minimum de 700 000 cycles.