EAU

Vannes par osmose inverse

Conçu pour les conditions difficiles du dessalement de l’eau de mer afin d’améliorer l’efficacité du procédé d’osmose inverse.

Top view The largest water desalination facility in the world, Hadera Israel

Pourquoi l’osmose inverse exige davantage de vos vannes

L’osmose inverse (RO) est devenue la technologie de pointe pour le dessalement de l’eau de mer. Ce processus est essentiel pour les producteurs à la recherche de solutions durables en matière d’eau douce, en particulier dans les régions confrontées à une pénurie d’eau. Cependant, les systèmes RO sont très sensibles à la qualité du prétraitement et fonctionnent dans des conditions de pression extrêmes allant de 15 à 80 bar (220 à 1 160 psi), ce qui fait des performances des vannes un facteur essentiel pour l’efficacité de l’usine.

 

La nature corrosive de l’eau de mer et de la saumure, combinée à une teneur élevée en sel et en chlore, crée un environnement hostile pour les vannes de conception traditionnelle. L’encrassement, l’entartrage et les fluctuations de pression peuvent entraîner une usure prématurée, des coûts de maintenance élevés, voire l’arrêt complet de la pile de membranes. C’est pourquoi les vannes à triple décalage Vanessa de série 30 000 d’Emerson sont spécialement conçues pour relever ces défis. Grâce à leur conception sans frottement avec siège métallique et à leur couple prévisible, ils garantissent une étanchéité parfaite, une grande fiabilité et un contrôle fluide de la pression, protégeant ainsi vos membranes et optimisant le temps de fonctionnement.

Procédé d’osmose inverse

Fallback image

Vidéos pour les vannes par osmose inverse

video-media
Vannes à triple excentration Vanessa – Présentation