Solutions de vannes de régulation pour les applications de détente d’urée

Blue Background with Urea Fertilizer in Chemical Plant
Présentation

Améliorez la fiabilité des applications d’urée

L’urée est un composé essentiel à base d’azote, produit par la combinaison d’ammoniac et de dioxyde de carbone à des températures et pressions élevées. Bien que le procédé de synthèse de l’urée puisse varier d’une usine à l’autre, les conditions du procédé sont généralement similaires. L’application de régulation du niveau de détente d’urée entraîne d’importantes pertes de charge et requiert des vannes de régulation hautement techniques, fabriquées en alliages spéciaux capables de résister à une corrosion extrême. La vanne de régulation Fisher™ EHU d’Emerson intègre des caractéristiques spécifiques qui garantissent une longue durée de vie et facilitent les opérations de maintenance.