Fallback image
Product Image

Robinets de fond de cuve de stockage de liquides Anderson Greenwood

Vannes d’isolement à sécurité intégrée pour cuves à soutirage par le fond et par le côté, disponibles en modèles à pivot, à boisseau et à montage latéral.

Robinets d’isolement à sécurité intégrée pour cuves de retrait de fond et latérales, disponibles en modèles pivotant, conique et latéral montés latéralement

Principales fonctionnalités

  • Isolement à sécurité intégrée car le poids du disque ferme toujours le robinet de fond de cuve (ITV) s’il n’est pas maintenu ouvert par l’opérateur.
  • Les conceptions de disques à fermeture automatique assurent une étanchéité parfaite, même en cas de défauts d’alignement mineurs.
  • Tous les matériaux de fabrication en acier inoxydable et la surface des joints tournants revêtus de PTFE pour assurer une entière compatibilité avec les températures cryogéniques.
  • Élimine les dommages causés par les chargements sur le fond de la cuve en limitant la force exercée par les opérateurs lors de l’ouverture et de la fermeture.
  • Câbles d’ouverture redondants pour permettre un fonctionnement manuel si nécessaire.
  • Robinet pilote d’égalisation de pression intégré au disque du robinet.