Fallback image
Product Image

Soupapes de surpression pilotées Anderson Greenwood série 90/9000

Maximisez la pression de service et limitez les émissions grâce à la soupape de décharge pilotée séries 90/9000, une alternative très performante aux soupapes à contrepoids

Principales fonctionnalités

  • La commande pilote maintient des forces élevées sur le siège jusqu’au point de pression de consigne afin d’éliminer les pertes de produit.
  • L’ouverture par déclic assure une ouverture totale à la pression de consigne, ce qui permet d’obtenir des réglages plus élevés et de pallier aux problèmes de gel ou de grippage.
  • Choix de pilotes à ouverture par déclic rapide et à action modulante proportionnelle pour une adaptation au procédé.
  • Vaste sélection de matériaux pour sièges et membranes résilients afin de répondre à la plupart des conditions et d’assurer un fonctionnement durable sans entretien.
  • Équilibrage en contre-pression, qui permet le raccordement à des systèmes à collecteur fermé sans perte lors de levée de soupape ou de fluctuations de la pression de consigne.
  • L’option de détection à distance permet une détection précise de la pression indépendamment des pertes de pression de la tuyauterie d’entrée.