Fallback image
Product Image

Soupapes de décharge pilotées Anderson Greenwood série MLCP

A simple, high performance, cost effective internally-sensed modulating large capacity pilot (MLCP) operated valve.

Soupape modulante grande capacité pilotée (MLCP), à détection intérieure, à la fois simple, très performante et économique

Principales fonctionnalités

  • Le montage d’un pilote rigide intégré élimine le besoin de supports de montage et abaisse le centre de gravité.
  • Les sièges souples et joints en FKM réduisent les émissions et la perte de produit tout en minimisant les coûts de maintenance.
  • La simplicité de la conception permet de réduire le temps de maintenance.
  • Les orifices à passage intégral permettent d’obtenir une capacité maximale en réduisant le nombre de soupapes et la tuyauterie associée.
  • La détection interne contribue à la réduction du temps de maintenance, permet une conception plus compacte et élimine de la tuyauterie et des raccords.
  • L’action modulante aide à réduire la perte de produit et à maintenir la stabilité de la pression dans le système.
  • La pleine capacité nominale à une surpression de 10 % permet d’augmenter la pression de consigne et/ou d’utiliser une soupape plus petite dans une application donnée.
  • Purge manuelle par l’intermédiaire d’un raccordement de test sur le terrain.
  • Électrovanne normalement fermée au raccordement de test sur le terrain pour l’ouverture de la soupape à distance (en option).