Fallback image
Product Image

Soupape de décharge de capacité de stockage Anderson Greenwood

Conçue pour décharger les surpressions dans les grands réservoirs de stockage cryogénique. Permet d’assurer une capacité de secours en cas de conditions défavorables.

Conçue pour décharger la surpression dans des applications cryogéniques de grands volumes de stockage. Offre des capacités de protection d’urgence dans des conditions hostiles.

Principales fonctionnalités

  • La grande surface de l’orifice réduit considérablement le nombre de soupapes nécessaires pour assurer la sécurité.
  • Le siège à joint torique assure une étanchéité parfaite jusqu’à 90 % de la pression de consigne.
  • La combinaison du tirant de tension et de la force du ressort maintient la soupape fermée, assurant une ouverture franche à la pression de consigne et une fermeture parfaitement étanche lors de la refermeture.
  • Ouverture totale à la pression de consigne, sans surpression nécessaire pour atteindre la capacité nominale.
  • Montage à bride avec face de joint plate, finition lisse.
  • La pression de refermeture est de 50 % de la pression de consigne.