Soupape de sécurité de pression Anderson Greenwood™ type 84
Principales fonctionnalités
- Conçu pour les applications utilisant l’hydrogène avec des matériaux soigneusement sélectionnés
- Certifié selon les sections VIII et XIII de l’ASME, la directive DESP 2014/68/UE, la directive ATEX 2014/34/UE et la norme KGS
- En conformité avec l’API 527
- Étanchéité de siège exceptionnelle, assurant un fonctionnement sécurisé jusqu’à 90 % de la valeur de consigne
- Conception novatrice de la tige et de la cartouche de siège, offrant une meilleure répétabilité et une étanchéité accrue du siège
- Design simple et robuste, garantissant des performances fiables