Soupape de sécurité sélectrice Anderson Greenwood
Principales fonctionnalités
- Offre des valeurs de Cv élevées, ce qui limite la perte de charge à moins de 3 % à l’entrée de la soupape de sûreté (PRV) active et réduit le claquement destructeur de la soupape.
- Une seule pénétration de dimensions minimales dans la cuve ou la conduite réduit les coûts.
- La conception préassemblée et compacte réduit les coûts d’installation sur site et l’encombrement.
- Assure l’isolement du procédé de la PRV en veille.
- Permet la maintenance de la PRV sans arrêt du procédé.
- Le robinet de purge situé sous chaque PRV permet de purger efficacement et en toute sécurité le fluide de procédé emprisonné avant la dépose pour maintenance.