Fallback image
Product Image

Vanne de régulation d'angle sanitaire Baumann ™ 83000

La vanne de régulation d'angle sanitaire Baumann 83000 convient idéalement au contrôle des produits gazeux et fluides de haute pureté. Un mécanisme d'amplification de force à faible frottement, intégrant une liaison à roulement à rouleaux, produit une résolution à positionnement élevé adaptée au fonctionnement direct à partir de convertisseurs de signal électro-pneumatiques distants.

Principales fonctionnalités

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Raccordements tri-clamp NPS 1/2 standard avec raccordements soudés en option.
  • Intérieur électropoli en contact avec le procédé avec finition 30 Ra micro-pouces (20 Ra micro-pouces en option).
  • Vanne auto-vidangeable conçue pour le nettoyage en place (NEP) et la stérilisation en place (SEP).
  • La membrane de fermeture est fabriquée en acier inoxydable 316 poli ; le chapeau à démontage rapide facilite le remplacement de la membrane de fermeture.
  • Les joints élastomères répondent aux exigences de la FDA et de l'USP CLVI.