Fallback image
Product Image

Vanne de régulation sanitaire Baumann™ 84000

Les vannes de régulation sanitaires Baumann 84000 sont conçues pour répondre aux exigences strictes du secteur des sciences de la vie. Ces vannes sont conformes aux normes 3A Sanitary Standards Inc. Grâce à la technologie de membranes de Classe III, les vannes 84000 supportent des températures élevées. La membrane à forme unique diminue les forces de cisaillement dans la conduite d’écoulement, ce qui limite les dommages possibles sur les milieux biologiques sensibles et permet d’obtenir des produits finaux plus homogènes.

Principales fonctionnalités

  • Dispose de surfaces internes électropolies.
  • Membrane PTFE USP 24 Classe VI, revers EPDM.
  • Conçu pour le nettoyage en place (NEP) et la stérilisation en place (SEP).
  • Auto-vidangeable dans le mode de montage désigné.
  • Dimensions compactes, idéales pour les espaces restreints.
  • Actionneur enduit de poudre d’époxy approuvé par la FDA avec attaches en acier inoxydable, favorisant la résistance à la corrosion.
  • Les actionneurs multi-ressorts réversibles sur site avec bande morte réduite permettent un fonctionnement direct à partir des dispositifs de signal à distance.