Fallback image
Product Image

Vanne de régulation sanitaire Baumann™ 87000 Flexsleev

La vanne de régulation Baumann 87000 est parfaite pour l’étranglement des liquides et gaz haute pureté fréquents dans les industries des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques, des films et des biotechnologies. Cette vanne est adaptée à des cycles répétés de stérilisation à la vapeur présentant une pression maximale de 2,4 bars (35 psi).

Principales fonctionnalités

  • Le modèle de débit unique permet l’auto-vidange dans les pipelines horizontaux et verticaux.
  • Les contours de débit rationalisés à faible cisaillement en font l’outil idéal pour les milieux biologiques sensibles.
  • La zone située entre le tube et le siège du corps est adaptée aux milieux présentant des particules fines.
  • La méthode de boulonnage choisie permet un désassemblage et un ré-assemblage facile du corps.
  • Actionneur enduit de poudre d’époxy avec arcade et attaches en acier inoxydable, favorisant la résistance à la corrosion.