Fallback image
Product Image

Vanne de régulation sanitaire Baumann™ 89000

Les vannes de régulation sanitaires Baumann 89000 constituent des solutions de contrôle pour divers systèmes de procédés sanitaires. Ces vannes sont conformes aux normes FDA et USP CLVI. Touts les pièces en métal en contact avec le milieu sont faites d’acier inoxydable S31603 et chaque vanne est fournie avec un actionneur en acier inoxydable, ce qui lui permet de résister à la corrosion engendrée par le ruissellement de liquides caustiques. La vanne de régulation 89000 est conçue pour une grande variété d’applications dans de nombreux secteurs où la propreté et la stérilité sont essentielles.

Principales fonctionnalités

  • Dimensions disponibles : de NPS 1/2 à 6.
  • Élastomères conformes aux normes FDA et USP CLVI.
  • Finition de surface interne de 20 Ra disponible.
  • Actionneurs à membrane en acier inoxydable avec finition électropolie de série.
  • Les actionneurs s’adaptent parfaitement à toutes les dimensions de vanne, pour répondre aux besoins de nombreux procédés.
  • Une construction solide en arcade en acier inoxydable relie la vanne à son actionneur et permet de connecter le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE™.
  • La totalité de l’assemblage de vanne est facile à démonter pour l’inspection et la maintenance.